Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
CH20M22 B FE BK/OR 2010
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Element bazowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk FE, Szerokość: 22.5 mm
Nr zam. 1177010000
Typ CH20M22 B FE BK/OR 2010
GTIN (EAN) 4032248970605
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 108 mm
Głębokość (cale) 4,252 inch
Wysokość 109,3 mm
Wysokość (cale) 4,303 inch
Szerokość 22,5 mm
Szerokość (cale) 0,886 inch
Masa netto 40 g

Temperatury

Temperatura otoczenia -25 °C…85 °C
Zakres temperatury stosowania -40 °C...120 °C
Wilgotność 5 - 93% wilg. wzgl., Tu = 40°C, brak kondensacji

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Właściwości zespołu

Liczba gniazd dla złącz żeńskich zamontowanego podzespołu, maks.
Liczba płytek drukowanych, maks.
Ilość poziomów przyłączeniowych, maks
Liczba biegunów, maks. 24 
Wysokość komponentów na płytce drukowanej, maks. 16,1 mm
Rodzaj montażu płytki drukowanej dwustronne

Testy mechaniczne

Zgodnie ze standardem DIN EN 61373:1999 (udary i wibracje)
Warunki testu pięć obudów zamontowanych w rzędzie, 200g dodatkowej masy na PCB
Niezawodne osie X, Y, Z
Test zderzeniowy
Ogólne wskazówki dotyczące testowania Wszystkie testy mechaniczne zostały przeprowadzone na przykładowej konfiguracji lub z uwzględnieniem zależnej regulacji. Podane wyniki nie zastępują testów istotnych dla aprobaty. Są to jedynie wartości orientacyjne.
Kategoria testu 1
Liczba uderzeń na oś 3 w kierunku dodatnim i ujemnym
Czas trwania zderzenia 30 ms
Przyspieszenie poziome 30 m/s²
Przyspieszenie pionowe 30 m/s²
Przyspieszenie wzdłużne 50 m/s²
Test wibracyjny
Kategoria testu 1B
Skuteczne przyspieszenie 7,9 m/s²
Czas trwania testu 5 godzin na oś

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał izolacyjny PA 66 GF 30
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) 600 ≤ CTI
Powierzchnia nieobrobiony
grupa materiałów izolacyjnych I
tworzywo tworzywo sztuczne

Dane ogólne

Barwny czarny
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Szyna TS 35
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
możliwość zalewania Nie

Testy termiczne

Testy termiczne
Ogólne wskazówki dotyczące testowania Wszystkie testy techniczne zostały przeprowadzone na przykładowej konfiguracji lub z uwzględnieniem zależnej regulacji. Podane wyniki nie zastępują testów istotnych dla aprobaty. Są to jedynie wartości orientacyjne.
Warunki testu trzy obudowy zamontowane w rzędzie - brak odstępu
Badane osie poziomy
Temperatura otoczenia 70 °C
Rozpraszanie mocy, maks. 1,9 W
Temperatura otoczenia 60 °C
Rozpraszanie mocy, maks. 2,35 W
Temperatura otoczenia 40 °C
Rozpraszanie mocy, maks. 3,4 W
Temperatura otoczenia 20 °C
Rozpraszanie mocy, maks. 4,5 W

Właściwości komponentu

Ilość poziomów przyłączeniowych, maks
Kolor stopki przyczepianej pomarańczowy
Wycięcie w obszarze stopki zatrzaskowej jako przygotowanie do Styk FE, styk nieujęty w zestawie!

Projekt – wymagania IN

grubość płytki drukowanej 1,6 mm
tolerancja grubości płytki drukowanej ±0,15 mm
tolerancja konturu płytki drukowanej ±0,1 mm

Opcje indywidualizacji

Możliwości obróbki Obróbka laserowa
Możliwość zastosowania etykiet specjalnych Tak
Proces zamówienia na życzenie klienta Patrz wytyczne w sekcji do pobrania
Warianty kolorystyczne Więcej na życzenie

Ważna informacja

Informacje produktowe Obrys płytki drukowanej, strefy zastrzeżone i inne informacje dotyczące projektowania płytki drukowanej znajdują się w kategorii dotyczącej technologii połączeń i są oznaczone odpowiednimi męskimi nagłówkami w obszarze pobierania.

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-01
ECLASS 14.0 27-19-06-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1243030000
Typ: CH20M22 B BUS BK/BK 2010
Wersja:
Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Element bazowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Szerokość: 22.5 mm
 
Nr zam.: 1177000000
Typ: CH20M22 B BUS BK/OR 2010
Wersja:
Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Element bazowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Szerokość: 22.5 mm
 
Nr zam.: 1384030000
Typ: CH20M22 B BUS FE BK/BK 2010
Wersja:
Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Element bazowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk FE, Szerokość: 22.5 mm
 
Nr zam.: 2004700000
Typ: CH20M22 B BUS FE BK/OR 2010
Wersja:
Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Element bazowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk FE, Szerokość: 22.5 mm
 
Nr zam.: 1472800000
Typ: CH20M22 B FE AGY/BK 3747
Wersja:
Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M szary agat, Element bazowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk FE, Szerokość: 22.5 mm
 
Nr zam.: 2743520000
Typ: CH20M22 B SIM BK/OR 2010
Wersja:
Obudowa szyny montażowej, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Element boczny, przygotowanie połączenia, karta micro-SIM (3FF), Szerokość: 22.5 mm