Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Element bazowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk FE, Szerokość: 12.5 mm
Nr zam.
1176990000
Typ
CH20M12 B FE BK/OR 2010
GTIN (EAN)
4032248970476
Ilość
14 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
107,4 mm
Głębokość (cale)
4,228 inch
Wysokość
109,2 mm
Wysokość (cale)
4,299 inch
Szerokość
12,5 mm
Szerokość (cale)
0,492 inch
Masa netto
7,786 g
Temperatury
Zakres temperatury stosowania
-40 °C...120 °C
Wilgotność
5 - 93% wilg. wzgl., Tu = 40°C, brak kondensacji
Właściwości zespołu
Liczba gniazd dla złącz żeńskich zamontowanego podzespołu, maks.
6
Liczba płytek drukowanych, maks.
1
Ilość poziomów przyłączeniowych, maks
3
Liczba biegunów, maks.
12
Wysokość komponentów na płytce drukowanej, maks.
6,1 mm
Rodzaj montażu płytki drukowanej
dwustronne
Testy mechaniczne
Zgodnie ze standardem
DIN EN 61373:1999 (udary i wibracje)
Warunki testu
pięć obudów zamontowanych w rzędzie, 100g dodatkowej masy na PCB
Niezawodne osie
X, Y, Z
Test zderzeniowy
Ogólne wskazówki dotyczące testowania
Wszystkie testy mechaniczne zostały przeprowadzone na przykładowej konfiguracji lub z uwzględnieniem zależnej regulacji. Podane wyniki nie zastępują testów istotnych dla aprobaty. Są to jedynie wartości orientacyjne.
Kategoria testu
1
Liczba uderzeń na oś
3 w kierunku dodatnim i ujemnym
Czas trwania zderzenia
30 ms
Przyspieszenie poziome
30 m/s²
Przyspieszenie pionowe
30 m/s²
Przyspieszenie wzdłużne
50 m/s²
Test wibracyjny
Kategoria testu
1B
Czas trwania testu
5 godzin na oś
Skuteczne przyspieszenie
7,9 m/s²
Dane materiałowe
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał izolacyjny
PA 66 GF 30
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
600 ≤ CTI
grupa materiałów izolacyjnych
I
Dane ogólne
Barwny
czarny
Stopień ochrony
IP20 po zamontowaniu
Szyna
TS 35
Tabela kolorów (podobny)
RAL 9011
możliwość zalewania
Nie
Testy termiczne
Testy termiczne
Ogólne wskazówki dotyczące testowania
Wszystkie testy techniczne zostały przeprowadzone na przykładowej konfiguracji lub z uwzględnieniem zależnej regulacji. Podane wyniki nie zastępują testów istotnych dla aprobaty. Są to jedynie wartości orientacyjne.
Warunki testu
siedeom obudów zamontowanych w rzędzie - brak odstępu
Badane osie
poziomy
Temperatura otoczenia
80 °C
Rozpraszanie mocy, maks.
0,8 W
Temperatura otoczenia
60 °C
Rozpraszanie mocy, maks.
1,35 W
Temperatura otoczenia
40 °C
Rozpraszanie mocy, maks.
1,9 W
Temperatura otoczenia
20 °C
Rozpraszanie mocy, maks.
2,65 W
Właściwości komponentu
Ilość poziomów przyłączeniowych, maks
3
Kolor stopki przyczepianej
pomarańczowy
Wycięcie w obszarze stopki zatrzaskowej jako przygotowanie do
Styk FE, styk nieujęty w zestawie!
Projekt – wymagania IN
grubość płytki drukowanej
1,6 mm
tolerancja grubości płytki drukowanej
±0,15 mm
tolerancja konturu płytki drukowanej
±0,1 mm
Opcje indywidualizacji
Możliwości obróbki
Obróbka laserowa
Możliwość zastosowania etykiet specjalnych
Tak
Proces zamówienia na życzenie klienta
Patrz wytyczne w sekcji do pobrania
Warianty kolorystyczne
Więcej na życzenie
Ważna informacja
Informacje produktowe
Obrys płytki drukowanej, strefy zastrzeżone i inne informacje dotyczące projektowania płytki drukowanej znajdują się w kategorii dotyczącej technologii połączeń i są oznaczone odpowiednimi męskimi nagłówkami w obszarze pobierania.
Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M Jasnoszary, Element bazowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Szerokość: 12.5 mm
pięć obudów zamontowanych w rzędzie, 100g dodatkowej masy na PCB
Niezawodne osie
X, Y, Z
Test zderzeniowy
Ogólne wskazówki dotyczące testowania
Wszystkie testy mechaniczne zostały przeprowadzone na przykładowej konfiguracji lub z uwzględnieniem zależnej regulacji. Podane wyniki nie zastępują testów istotnych dla aprobaty. Są to jedynie wartości orientacyjne.
Wszystkie testy techniczne zostały przeprowadzone na przykładowej konfiguracji lub z uwzględnieniem zależnej regulacji. Podane wyniki nie zastępują testów istotnych dla aprobaty. Są to jedynie wartości orientacyjne.
Warunki testu
siedeom obudów zamontowanych w rzędzie - brak odstępu
Obrys płytki drukowanej, strefy zastrzeżone i inne informacje dotyczące projektowania płytki drukowanej znajdują się w kategorii dotyczącej technologii połączeń i są oznaczone odpowiednimi męskimi nagłówkami w obszarze pobierania.
Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M Jasnoszary, Element bazowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Szerokość: 12.5 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.