Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ACT20M-2CI-2CO-ILP-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Pasivní izolátor, Napájení vstupní proudové smyčky, 2 kanály, Vstup : 2 x 0(4) - 20 mA, Výstup : 2 x 0(4) - 20 mA
Číslo objednávky 1176080000
Typ ACT20M-2CI-2CO-ILP-S
GTIN (EAN) 4032248970001
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 114,3 mm
Hloubka (v palcích) 4,5 inch
Výška 112,5 mm
Výška (v palcích) 4,429 inch
Šířka 6,1 mm
Šířka (v palcích) 0,24 inch
Čistá hmotnost 97 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...85 °C
Provozní teplota -25 °C...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě 0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace

Pravděpodobnost selhání

SIL v souladu s IEC 61508 Žádné
MTBF 699 a

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Vstup

Pokles napětí, proud na vstupu 1,25 V + 0,015 Vvýstup při 25 °C
Počet vstupů 2
Snímač Zdroj proudu
Vstupní napětí > 3 V @ 20 mA
Vstupní proud 0...20 mA, 4…20mA

Výstup

Cut-off frequency (-3 dB) 100 Hz
Počet výstupů 2
Proud impedance zátěže ≤ 600 Ω (kanál 1 +2)
Type aktivní, připojené řízení musí být pasivní
Výstupní proud 0...20 mA, 4...20 mA

Obecné údaje

Galvanické oddělení 2-cestný oddělovač
Konfigurace žádná
Lišta TS 35
Napájecí napětí Napájená smyčka, přes vstup 4...20 mA
Power consumption 30 mW per channel
Přesnost <0,1 % rozsahu měření
Stupeň krytí IP20
Teplotní součinitel ≤ 0,01 % / °C
Čas odezvy ≤ 5 ms

Koordinace izolace

Galvanické oddělení 2-cestný oddělovač
Izolační napětí 2,5 kVef / 1 min.
Jmenovité napětí 300 Veff
Kategorie rázového napětí II
Normy EMC EN 61326-1
Závažnost znečištění 2

Údaje o Ex aplikacích (ATEX)

Místo instalace Zařízení nainstalované v bezpečné oblasti, zóna 2
Označování II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Data připojení

Typ připojení Šroubové připojení
Utahovací moment, min. 0,4 Nm
Utahovací moment, max. 0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení 2,5 mm²
Upínací rozsah, min. 0,5 mm²
Upínací rozsah, max. 2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 30
Průřez propojení AWG, max. AWG 14

Shoda a schválení EMC

Normy EMC EN 61326-1
Standardy IEC 61010-1

Důležitá poznámka

Informace o produktu Pasivní oddělovač ACT20M-CI-CO-ILP-S odděluje standardní analogové proudové signály. Analogový vstupní proudový signál se lineárně převede na analogový výstupní proudový signál a je galvanicky oddělen. Napájení je vedeno přes vstupní měřicí obvod (napájení ze vstupní smyčky).

Pasivní oddělovač ACT20M-2CI-2CO-ILP-S nabízí stejné funkce, ale má dva galvanicky oddělené kanály.

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Technické údaje Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace

Standardní pasivní oddělovač signálu
2-kanálový pasivní oddělovač o šířce 6,1 mm napájený vstupní smyčkou,
pro přenos a oddělení analogových signálů DC proudu 0/4 až 20 mA.

Přídavný kryt pro montáž na lištu TS35
Rozměry: D/Š/V 114,3 / 6,1 / 112,5 mm
Šroubové připojení / jmenovitý průřez 2,5 mm2
Stupeň krytí: IP 20  


Vstup                         0/4 až 20 mA

Výstup                                             0/4 až 20 mA
Zatěžovací odpor              < 600 Ohm
Chyba při přenosu               < 0,1 % v. E. 
Mezní frekvence 100 Hz 
Pomocné napájení                                     0/4 až 20 mA vstupní proudová smyčka
Přibližná ztráta výkonu 1,3 W
Okolní
teplota - rozpětí -25 °C až +70 °C



Oddělení                                EN 61010-1, 2-cestné oddělení až do 2,5 kV AC/DC
Zkušební napětí                               2,5 kV vstup proti výstupu proti pomocnému napájení
Jmenovité
napětí                                        
 300 V AC/DC při kategorii přepětí II a stupni znečištění 2
Certifikace cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL




Typ                                                             ACT20M-2CI-2CO-ILP-S

Krátká specifikace Standardní pasivní oddělovač signálu
2-kanálový pasivní oddělovač signálu o šířce 6,1 mm s napájením pomocí vstupní proudové smyčky,
pro přenos a oddělení analogových signálů DC proudu od 0/4 do 20 mA

Osvědčení

Schválení CCCEX CULUS DETNORVER FMEX IECEXKEM KEMAATEX UKEX
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E337701

Související produkty

Typ připojení: Šroubové připojení
Číslo objednávky: 1176070000
Typ: ACT20M-CI-CO-ILP-S
Verze:
Pasivní izolátor, Napájení vstupní proudové smyčky, 1kanálový, Vstup : 0(4)-20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Číslo objednávky: 1176040000
Typ: ACT20M-CI-CO-OLP-S
Verze:
Pasivní izolátor, Napájená výstupní proudová smyčka, 1kanálový, Vstup : 4-20 mA, Výstup : 4-20 mA
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Číslo objednávky: 1176050000
Typ: ACT20M-2CI-2CO-OLP-S
Verze:
Pasivní izolátor, Napájená výstupní proudová smyčka, 2 kanály, Vstup : 2 x 4-20 mA, Výstup : 2 x 4-20 mA
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly