Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
ACT20M-CI-CO-ILP-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Isolateur passif, Alimenté par les boucles de courant d'entrée, 1 voie, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA
Référence 1176070000
Type ACT20M-CI-CO-ILP-S
GTIN (EAN) 4032248970148
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 114,3 mm
Profondeur (pouces) 4,5 inch
Hauteur 112,5 mm
Hauteur (pouces) 4,429 inch
Largeur 6,1 mm
Largeur (pouces) 0,24 inch
Poids net 80 g

Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C
Température de fonctionnement -25 °C...70 °C
Humidité à la température de fonctionnement 0...95 % (sans condensation)
Humidité 40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508 Aucun
MTBF 699 a

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Données techniques Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Textes de description

Spécification longue

Isolateur passif de signal normalisé
Isolateur passif à 1 voie d'une largeur de 6,1 mm alimenté par boucle d'entrée,
pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques 0/4 à 20 mA.

Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35
Dimensions: L/l/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm
Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2
Degré de protection: IP 20  


Entrée                          0/4 à 20 mA

Sortie                                              0/4 à 20 mA
Résistance de charge             < 600 Ohm
Défaut de transmission               < 0,1 % v. E. 
Fréquence de coupure 100 Hz
Alimentation auxiliaire                                     Boucle de courant d'entrée 0/4 à 20 mA
Puissance dissipée env. 0,9 W
Plage de température
ambiante -25 °C à +70 °C

Isolation                                EN 61010-1, triple isolation jusqu'à 2,5 kV AC/DC entre tous les circuits
Tension d'essai                               2,5 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire
Tension
nominale                                        
 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2
Agréments                 cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL




Type                                                             ACT20M-CI-CO-ILP-S

Spécification succincte . Isolateur passif de signaux normalisés
Isolateur passif à 1 voie d'une largeur de 6,1 mm, alimenté par la boucle de courant d'entrée,
pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA.

Entrée

Capteur Source de courant
Chute de tension, entrée en courant 1,25 V + 0,015 Vsortie @25°C
Courant d'entrée 0...20 mA, 4…20mA
Nombre d'entrées 1
Tension d'entrée > 3 V @ 20 mA

Sortie

Courant de faible impédance ≤ 600 Ω, @ max 23mA
Courant de sortie 0...20 mA, 4...20 mA
Fréquence de coupure (-3 dB) 100 Hz
Nombre de sorties 1
Type Active, La commande connectée doit être passive

Caractéristiques générales

Coefficient de température ≤ 0,01 % / °C
Configuration Aucune
Consommation de puissance 30 mW
Degré de protection IP20
Isolation galvanique Double isolateur
Précision < 0,1 % de la plage de mesure
Rail TS 35
Réponse à un échelon ≤ 5 ms
Tension d'alimentation Entrée alimentée par boucle de courant de 4…20 mA

Coordination de l'isolation

Catégorie de surtension II
Degré de pollution 2
Isolation galvanique Double isolateur
Normes CEM EN 61326-1
Tension d'isolation 2,5 kVeff /1 min.
Tension nominale (texte) 300 Veff

Données pour applications Ex (ATEX)

Lieu d’installation Appareil installé en zone sûre, zone 2
Repérage : II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement Raccordement vissé
Couple de serrage, min. 0,4 Nm
Couple de serrage, max. 0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal 2,5 mm²
Plage de serrage, min. 0,5 mm²
Plage de serrage, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 30
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 14

Conformité et agréments CEM

Normes IEC 61010-1
Normes CEM EN 61326-1

Note importante

Informations sur le produit L'isolateur passif ACT20M-CI-CO-ILP-S isole les signaux de courant analogiques standard. Un signal de courant d’entrée analogique est converti linéairement en un signal de courant de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L'alimentation se fait par le circuit de mesure d'entrée (alimentation par la boucle d'entrée).

Agréments

Agréments CCCEX CULUS DETNORVER FMEX IECEXKEM KEMAATEX UKEX
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E337701

Autres produits de la même gamme

Type de raccordement: Raccordement vissé
Référence: 1176080000
Type: ACT20M-2CI-2CO-ILP-S
Version:
Isolateur passif, Alimenté par les boucles de courant d'entrée, 2 voies, Entrée : 2 x 0(4) - 20 mA, Sortie : 2 x 0(4) - 20 mA
 
Type de raccordement: Raccordement vissé
Référence: 1176040000
Type: ACT20M-CI-CO-OLP-S
Version:
Isolateur passif, Alimenté par les boucles de courant de sortie, 1 voie, Entrée : 4-20 mA, Sortie : 4-20 mA
 
Type de raccordement: Raccordement vissé
Référence: 1176050000
Type: ACT20M-2CI-2CO-OLP-S
Version:
Isolateur passif, Alimenté par les boucles de courant de sortie, 2 voies, Entrée : 2 x 4-20 mA, Sortie : 2 x 4-20 mA
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange