Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
ACT20M-CI-CO-ILP-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Aisladores pasivos, Alimentado por bucle de corriente de entrada, 1 canal, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0(4)-20 mA
Código 1176070000
Tipo ACT20M-CI-CO-ILP-S
GTIN (EAN) 4032248970148
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 114,3 mm
Profundidad (pulgadas) 4,5 inch
Altura 112,5 mm
Altura (pulgadas) 4,429 inch
Anchura 6,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,24 inch
Peso neto 80 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio 0...95 % (sin condensación)
Humedad 40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación

Probabilidad de avería

SIL según IEC 61508 Ninguno
MTBF 699 a

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cI

Entrada

Caída de tensión, entrada de corriente 1,25 V + 0,015 Vsalida a 25 °C
Corriente de entrada 0...20 mA, 4…20mA
Número de entradas 1
Sensor Fuente de corriente
Tensión de entrada > 3 V @ 20 mA

Salida

Corriente de resistencia de carga ≤ 600 Ω, @ max 23mA
Corriente de salida 0...20 mA, 4...20 mA
Frecuencia límite (-3 dB) 100 Hz
Número de salidas 1
Tipo activo, el control conectado debe ser pasivo

Datos generales

Carril TS 35
Coeficiente de temperatura ≤ 0,01 % / °C
Configuración ninguna
Potencia admitida 30 mW
Precisión < 0,1 % del rango de medición
Separación galvánica Separador de 2 vías
Tensión de alimentación Entrada alimentada por bucle de corriente de 4…20 mA
Tiempo de respuesta ≤ 5 ms
Tipo de protección IP20

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión II
Grado de polución 2
Normas EMC EN 61326-1
Separación galvánica Separador de 2 vías
Tensión de aislamiento 2,5 kVeff /1 min.
Tensión nominal 300 Veff

Datos para aplicaciones Ex (ATEX)

Lugar de instalación Dispositivo instalado en área segura, zona 2
identificar II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Datos de conexión

Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Par de apriete, max. 0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal 2,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14

Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones

Normas IEC 61010-1
Normas EMC EN 61326-1

Indicación importante

Información de producto El aislador pasivo ACT20M-CI-CO-ILP-S aísla las señales de corriente analógicas estándar. Las señales de corriente de entrada analógicas se convierten linealmente en señales de corriente de salida analógicas y se separan galvánicamente. El suministro de energía se realiza por medio del circuito de medición de entrada (alimentación por bucle de corriente de entrada).

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20
ECLASS 14.0 27-21-01-20

Bases de licitación

Especificación larga

Aislador pasivo para señales normalizadas
Aislador pasivo de 1 canal de 6,1 mm de ancho, alimentado por bucle de corriente de entrada,
para la transmisión y separación de señales de DC analógicas de 0/4 a 20 mA.

Carcasas para montaje sobre carril TS35
Dimensiones: largo/ancho/alto 114,3/ 6,1/ 112,5 mm
Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2
Grado de protección: IP 20  


Entrada                          0/4 - 20 mA

Salida                                              0/4 - 20 mA
Resistencia de carga             < 600 Ohm
Error de transmisión               < 0,1 % v. E. 
Frecuencia límite 100 Hz
Energía auxiliar                                     Bucle de corriente de entrada 0/4 - 20 mA
Pérdida de potencia aprox. 0,9 W
Rango de
temperatura ambiente -25 °C - +70 °C

Separación                                 EN 61010-1, separación de 2 vías de hasta 2,5 kV AC/DC
Tensión de prueba                               2,5 kV entrada contra salida contra energía auxiliar
Tensión
nominal                                        
  300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2
Homologaciones cULus, FM Div2, ATEX zona 2, DNV, GL




Tipo                                                             ACT20M-CI-CO-ILP-S

Especificación corta Aislador pasivo para señales normalizadas
Aislador pasivo de 1 canal de 6,1 mm de anchura, alimentado por bucle de corriente de entrada,
para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC 0/4 - 20 mA.

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CULUS DETNORVER FMEX IECEXKEM KEMAATEX UKEX
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E337701

Productos relacionados

Código: 1176080000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: ACT20M-2CI-2CO-ILP-S
Versión:
Aisladores pasivos, Alimentado por bucle de corriente de entrada, 2 canales, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, Salida : 2 x 0(4) - 20 mA
 
Código: 1176040000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: ACT20M-CI-CO-OLP-S
Versión:
Aisladores pasivos, Alimentado por bucle de corriente de salida, 1 canal, Entrada : 4-20 mA, Salida : 4-20 mA
 
Código: 1176050000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: ACT20M-2CI-2CO-OLP-S
Versión:
Aisladores pasivos, Alimentado por bucle de corriente de salida, 2 canales, Entrada : 2 x 4-20 mA, Salida : 2 x 4-20 mA
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto