Преобразователь/делитель сигнала, Термопреобразователь, Вход : универсальный U, I, R,ϑ, Выход : I / U
Заказ №
1176030000
Тип
ACT20M-UI-AO-S
GTIN (EAN)
4032248970070
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
114,3 мм
Глубина (дюймов)
4,5 inch
Высота
112,5 мм
Высота (в дюймах)
4,429 inch
Ширина
6,1 мм
Ширина (в дюймах)
0,24 inch
Масса нетто
80 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-25 °C...70 °C
Влажность при рабочей температуре
0...95 % (без появления конденсата)
Влажность
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
Вероятность сбоя
SIL согласно IEC 61508
Нет
MTBF
176 a
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
7a, 7cI
Вход
Входное сопротивление, напряжение
> 10 МОм
Входной ток
возможность конфигурирования, 0...20 mA, 4…20mA
Датчик
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, 2-/3-/4-проводной
Количество входов
1
Напряжение
возможность конфигурирования, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой - с монтажной шириной 6,1 мм, с внешним электропитанием и питанием датчика, для передачи и развязки аналоговых DC-сигналов по току 0/4...20 мА/, напряжению 0/2...10 В, сигналов 2-/3-/-4-проводных термосопротивлений RTD, сопротивлений, потенциометров и термопар согласно IEC584. Программирование модуля может быть выполнено при помощи программного обеспечения посредством стандартных инструментов FDT/DTM.
Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/ВH 114,3/ 6,1/ 112,5 мм Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход 0/4...20 мА 0/2...10 В PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Сопротивление/ потенциометр 10 Ом...10 кОм Термопара типа B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Электропитание > 15 В DC при 20 мА Выход 0/4...20 мА 0/2...10 В Нагрузочное сопротивление < 600 Ohm/ Strom/> 10 кОм/ напряжение Ошибка при передаче< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Время реакции на единичное воздействие 10...90 % < 400 ms (mA/ V)/ < 1 s (RTD, TC) Электропитание 24 В DC +/- 30 % Мощность потерь ок. 1,2 Вт Диапазон температур окружающей среды -25 °C...+70 °C
Развязка EN 61010-1, 3-канальная гальваническая развязка до 2,5 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга Испытательное напряжение 2,5 кВ вход-выход-питание Расчетное напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2 Сертификаты cULus, FM Div2, ATEX зона 2, DNV, GL
ТипACT20M-UI-AO-S
Краткая спецификация
Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой - с монтажной шириной 6,1 мм, с внешним электропитанием и питанием датчика, для передачи и развязки аналоговых DC-сигналов по току 0/4...20 мА/, напряжению 0/2...10 В, сигналов 2-/3-/-4-проводных термосопротивлений RTD, сопротивлений, потенциометров и термопар согласно IEC584. Программирование модуля можно выполнить при помощи стандартного ПОFDT/DTM Tools.
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, 2-/3-/4-проводной
Количество входов
1
Напряжение
возможность конфигурирования, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой - с монтажной шириной 6,1 мм, с внешним электропитанием и питанием датчика, для передачи и развязки аналоговых DC-сигналов по току 0/4...20 мА/, напряжению 0/2...10 В, сигналов 2-/3-/-4-проводных термосопротивлений RTD, сопротивлений, потенциометров и термопар согласно IEC584. Программирование модуля может быть выполнено при помощи программного обеспечения посредством стандартных инструментов FDT/DTM.
Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/ВH 114,3/ 6,1/ 112,5 мм Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход 0/4...20 мА 0/2...10 В PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Сопротивление/ потенциометр 10 Ом...10 кОм Термопара типа B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Электропитание > 15 В DC при 20 мА Выход 0/4...20 мА 0/2...10 В Нагрузочное сопротивление < 600 Ohm/ Strom/> 10 кОм/ напряжение Ошибка при передаче< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Время реакции на единичное воздействие 10...90 % < 400 ms (mA/ V)/ < 1 s (RTD, TC) Электропитание 24 В DC +/- 30 % Мощность потерь ок. 1,2 Вт Диапазон температур окружающей среды -25 °C...+70 °C
Развязка EN 61010-1, 3-канальная гальваническая развязка до 2,5 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга Испытательное напряжение 2,5 кВ вход-выход-питание Расчетное напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2 Сертификаты cULus, FM Div2, ATEX зона 2, DNV, GL
ТипACT20M-UI-AO-S
Краткая спецификация
Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой - с монтажной шириной 6,1 мм, с внешним электропитанием и питанием датчика, для передачи и развязки аналоговых DC-сигналов по току 0/4...20 мА/, напряжению 0/2...10 В, сигналов 2-/3-/-4-проводных термосопротивлений RTD, сопротивлений, потенциометров и термопар согласно IEC584. Программирование модуля можно выполнить при помощи стандартного ПОFDT/DTM Tools.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.