Przetwornik sygnału/separator, Przetwornik temperatury, Wejście : Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście : I / U
Nr zam.
1176030000
Typ
ACT20M-UI-AO-S
GTIN (EAN)
4032248970070
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
114,3 mm
Głębokość (cale)
4,5 inch
Wysokość
112,5 mm
Wysokość (cale)
4,429 inch
Szerokość
6,1 mm
Szerokość (cale)
0,24 inch
Masa netto
80 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...70 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
MTBF
176 a
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
Potencjometr
10…100 kΩ
Prąd wejściowy
konfigurowalne, 0...20 mA, 4…20mA
Spadek napięcia, wejście prądowe
<3 V
czujnik
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, 2-/3-/4-przewodowy
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
konfigurowalny, 0(2) - 10 V, 0(1) - 5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
rezystancja
0…10 kΩ
rezystancja wejścia napięcie
> 10 MΩ
zakres wejściowy temperatury
konfigurowalny, min. zakres pomiarowy 10°C (RTD), min. zakres pomiarowy 50°C (TC), PT100: -200°C…850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Typ TC: B (0…+1820°C), E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C), Szczegółowe informacje są dostępne w części Pobieranie „Zakres pomiarowy Tabela ACT20M-UI-AO”
Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy szerokości 6,1 mm z zewnętrznym zasilaniem napięcia i czujników, do transmisji i separacji analogowych prądów DC 0/4...20 mA/, napięć 0/2...10V, 2-/3-/4-przewodowych RTD, rezystorów, potencjometrów i sygnałów termoelementów wg IEC584. Moduł daje się programować standardowymi narzędziami FDT/DTM.
Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 114,3/ 6,1/ 112,5 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście 0/4...20 mA 0/2...10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 rezystor/ potencjometr 10 Ohm...10 kOhm termoelementy Typ B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 zasilanie czujników > 15 V DC przy 20 mA Wyjście 0/4...20 mA 0/2...10 V Rezystor obciążający < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ napięcie błąd transmisji< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Czas odpowiedzi skokowej 10...90 % < 400 ms (mA/ V)/ < 1 s (RTD, TC) energia pomocnicza 24 VDC +/- 30 % strata mocy ok. 1,2 W Zakres temperatury otoczenia -25 °C...+70 °C
Separacja EN 61010-1, separacja 3-drogowa do 2,5 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napięcie probiercze 2,5 kV wejście na wyjście na energię pomocniczą Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia II i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-UI-AO-S
Krótka specyfikacja
Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy szerokości 6,1 mm z zewnętrznym zasilaniem napięcia i czujników, do transmisji i separacji analogowych prądów DC 0/4...20 mA/, napięć 0/2...10V, 2-/3-/4-przewodowych RTD, rezystorów, potencjometrów i sygnałów termoelementów wg IEC584. Moduł daje się programować standardowymi narzędziami FDT/DTM.
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, 2-/3-/4-przewodowy
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
konfigurowalny, 0(2) - 10 V, 0(1) - 5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
rezystancja
0…10 kΩ
rezystancja wejścia napięcie
> 10 MΩ
zakres wejściowy temperatury
konfigurowalny, min. zakres pomiarowy 10°C (RTD), min. zakres pomiarowy 50°C (TC), PT100: -200°C…850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Typ TC: B (0…+1820°C), E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C), Szczegółowe informacje są dostępne w części Pobieranie „Zakres pomiarowy Tabela ACT20M-UI-AO”
Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy szerokości 6,1 mm z zewnętrznym zasilaniem napięcia i czujników, do transmisji i separacji analogowych prądów DC 0/4...20 mA/, napięć 0/2...10V, 2-/3-/4-przewodowych RTD, rezystorów, potencjometrów i sygnałów termoelementów wg IEC584. Moduł daje się programować standardowymi narzędziami FDT/DTM.
Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 114,3/ 6,1/ 112,5 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście 0/4...20 mA 0/2...10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 rezystor/ potencjometr 10 Ohm...10 kOhm termoelementy Typ B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 zasilanie czujników > 15 V DC przy 20 mA Wyjście 0/4...20 mA 0/2...10 V Rezystor obciążający < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ napięcie błąd transmisji< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Czas odpowiedzi skokowej 10...90 % < 400 ms (mA/ V)/ < 1 s (RTD, TC) energia pomocnicza 24 VDC +/- 30 % strata mocy ok. 1,2 W Zakres temperatury otoczenia -25 °C...+70 °C
Separacja EN 61010-1, separacja 3-drogowa do 2,5 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napięcie probiercze 2,5 kV wejście na wyjście na energię pomocniczą Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia II i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-UI-AO-S
Krótka specyfikacja
Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy szerokości 6,1 mm z zewnętrznym zasilaniem napięcia i czujników, do transmisji i separacji analogowych prądów DC 0/4...20 mA/, napięć 0/2...10V, 2-/3-/4-przewodowych RTD, rezystorów, potencjometrów i sygnałów termoelementów wg IEC584. Moduł daje się programować standardowymi narzędziami FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.