Signalwandler/-trenner, Temperaturwandler, Eingang : universell U,I,R,ϑ, Ausgang : I / U
Best.-Nr.
1176030000
Typ
ACT20M-UI-AO-S
GTIN (EAN)
4032248970070
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
114,3 mm
Tiefe (inch)
4,5 inch
Höhe
112,5 mm
Höhe (inch)
4,429 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
80 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur
0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
Keine
MTBF
176 a
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Eingangsspannung
konfigurierbar, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
Eingangsstrom
konfigurierbar, 0...20 mA, 4…20mA
Eingangswiderstand Spannung
> 10 MΩ
Potentiometer
10…100 kΩ
Sensor
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, 2-/3-/4-Leiter
Universeller Messtrennwandler Universeller Messtrennwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungs- und Sensorversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme 0/4...20 mA/, - Spannungen 0/2...10V, 2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, Potentiometern und Thermoelementsignalen nach IEC584. Der Baustein ist softwareprogrammierbar über Standard FDT/DTM Tools.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0/4...20 mA 0/2...10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Widerstand/ Potentiometer 10 Ohm...10 kOhm Thermoelemente Typ B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Sensorversorgung > 15 V DC bei 20 mA Ausgang 0/4...20 mA 0/2...10 V Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 10 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Sprungantwortzeit 10...90 % < 400 ms (mA/ V)/ < 1 s (RTD, TC) Hilfsenergie 24 VDC +/- 30 % Verlustleitung ca. 1,2 W Umgebungs- temperaturbereich -25 °C...+70 °C
Trennung EN 61010-1, 3-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-UI-AO-S
Ausschreibungstext kurz
Universeller Messtrennwandler Universeller Messtrennwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungs- und Sensorversorgung,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme 0/4...20 mA/, - Spannungen 0/2...10V,
2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, Potentiometern und Thermoelementsignalen nach IEC584.
Der Baustein ist softwareprogrammierbar über Standard FDT/DTM Tools.
konfigurierbar, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
Eingangsstrom
konfigurierbar, 0...20 mA, 4…20mA
Eingangswiderstand Spannung
> 10 MΩ
Potentiometer
10…100 kΩ
Sensor
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, 2-/3-/4-Leiter
Universeller Messtrennwandler Universeller Messtrennwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungs- und Sensorversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme 0/4...20 mA/, - Spannungen 0/2...10V, 2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, Potentiometern und Thermoelementsignalen nach IEC584. Der Baustein ist softwareprogrammierbar über Standard FDT/DTM Tools.
Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang 0/4...20 mA 0/2...10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Widerstand/ Potentiometer 10 Ohm...10 kOhm Thermoelemente Typ B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Sensorversorgung > 15 V DC bei 20 mA Ausgang 0/4...20 mA 0/2...10 V Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 10 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Sprungantwortzeit 10...90 % < 400 ms (mA/ V)/ < 1 s (RTD, TC) Hilfsenergie 24 VDC +/- 30 % Verlustleitung ca. 1,2 W Umgebungs- temperaturbereich -25 °C...+70 °C
Trennung EN 61010-1, 3-Wege-Trennung bis 2,5 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-UI-AO-S
Ausschreibungstext kurz
Universeller Messtrennwandler Universeller Messtrennwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungs- und Sensorversorgung,
zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme 0/4...20 mA/, - Spannungen 0/2...10V,
2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, Potentiometern und Thermoelementsignalen nach IEC584.
Der Baustein ist softwareprogrammierbar über Standard FDT/DTM Tools.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.