Rozgałęźnik sygnałów, konfigurowalny, z zasilaniem czujnika, Wejście : I / U, Wyjście : 2 x I/U
Nr zam.
1176020000
Typ
ACT20M-AI-2AO-S
GTIN (EAN)
4032248970087
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
114,3 mm
Głębokość (cale)
4,5 inch
Wysokość
112,5 mm
Wysokość (cale)
4,429 inch
Szerokość
6,1 mm
Szerokość (cale)
0,24 inch
Masa netto
80 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...70 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
MTBF
181 a
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
Prąd wejściowy
konfigurowalne, 0...20 mA, 4…20mA
Spadek napięcia, wejście prądowe
<1.5 V
czujnik
Źródło napięcia, Źródło prądu, 2-wire transmitter (without own power supply)
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
konfigurowalny, 0(2) - 10 V, 0(1) - 5 V
rezystancja wejścia napięcie
500 kΩ
rezystancja wejściowa prąd
70 Ω
spadek napięcia
<1,5 V
zasilanie czujnika
17…28 V DC (@ 20 mA)
Wyjście
Impedancja wejściowa napięcie
≥ 10 kΩ
Liczba wyjść
2
Napięcie wyjściowe, uwaga
konfigurowalne, 0(2)...10 V, 0(1) - 5 V
Prąd impedancji obciążenia
<300 Ω, na każdy kanał, @ max 23mA
Prąd wyjściowy
konfigurowalne, 0...20 mA, 4...20 mA
Typ
aktywne, podłączone sterowanie musi być pasywne
częstotliwość graniczna (-3 dB)
100 Hz
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
≤ 7 ms
Delivery state
Input: 0...20 mA (loop) // Output 1: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA
Delivery state
Setting parameters
Wejście
Konfiguracja
0...20 mA (loop)
Setting parameters
Wyjście 1
Konfiguracja
0...20 mA
Setting parameters
Wyjście 2
Konfiguracja
0...20 mA
Konfiguracja
Mikroprfze??cznik
Pobór mocy, maks.
1,2 W
Pobór mocy, typ.
0,84 W
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
≤ 0,01 % / °C
Zasilanie
24 V DC ± 30% na złączce lub przez magistralę CH20M
dokładność
<0,05% zakresu pomiarowego
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
II
Napięcie izolacji
2,5 kVefekt. / 1 min.
Normy EMV
EN 61326-1
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 Veff
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Miejsce instalacji
Urządzenie instalowane w obszarze bezpiecznym, strefa 2
Oznakowanie
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy
IEC 61010-1
Normy EMV
EN 61326-1
Ważna informacja
Informacje produktowe
Wzmacniacz izolujący DC z możliwością uniwersalnej konfiguracji ACT20M-AI-AO-S separuje i przetwarza standardowe sygnały analogowe. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy i separowany galwanicznie. Wejście może być też używane jako aktywna pętla prądowa (pętla prądowa jest zasilana przez urządzenie). Zasilanie jest galwanicznie odseparowane od wejścia oraz wyjścia (separacja 3-kierunkowa) poprzez bezpośrednie podłączenie lub szynę montażową Weidmüller
Konfigurowalny izolujący wzmacniacz prądu stałego ACT20M-AI-2AO-S jest wyposażony w te same funkcje, ale ma 2 galwanicznie separowane wyjścia (separacja 4-kierunkowa).
Uniwersalny wzmacniacz separowany sygnału normatywnego 1-kanałowy separowany wzmacniacz sygnału szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA i sygnałów napięciowych 0/2...10V // 0/1...5 V
Obudowa szeregowa do montażu na szynie montażowej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm² Stopień ochrony: IP 20
Wejście 0/4...20 mA 0/2...10 V lub 0/1...10 V Wyjście 0/4...20 mA 0/2...10 V lub 0/1...5 V
SeparacjaEN 61010, separacja 3-drogowa do 2,5 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie
Napięcie probiercze 2,5kV Wejście na wyjście na energię pomocniczą
Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia II i stopniu zabrudzenia 2
Certyfikaty cULus, FM Div2, ATEX strefa2, DNV, GL
TypACT20M-AI-2AO-S
Krótka specyfikacja
Uniwersalny powielacz sygnałów normatywnych 1-kanałowe powielacze sygnałów szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji, separacji i powielania analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA i napięciowych 0/2...10V // 0/1...5 V. Sygnały wejściowe i wyjściowe można konfigurować przełącznikiem DIP.
Wzmacniacz izolujący DC z możliwością uniwersalnej konfiguracji ACT20M-AI-AO-S separuje i przetwarza standardowe sygnały analogowe. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy i separowany galwanicznie. Wejście może być też używane jako aktywna pętla prądowa (pętla prądowa jest zasilana przez urządzenie). Zasilanie jest galwanicznie odseparowane od wejścia oraz wyjścia (separacja 3-kierunkowa) poprzez bezpośrednie podłączenie lub szynę montażową Weidmüller
Konfigurowalny izolujący wzmacniacz prądu stałego ACT20M-AI-2AO-S jest wyposażony w te same funkcje, ale ma 2 galwanicznie separowane wyjścia (separacja 4-kierunkowa).
Uniwersalny wzmacniacz separowany sygnału normatywnego 1-kanałowy separowany wzmacniacz sygnału szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA i sygnałów napięciowych 0/2...10V // 0/1...5 V
Obudowa szeregowa do montażu na szynie montażowej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm² Stopień ochrony: IP 20
Wejście 0/4...20 mA 0/2...10 V lub 0/1...10 V Wyjście 0/4...20 mA 0/2...10 V lub 0/1...5 V
SeparacjaEN 61010, separacja 3-drogowa do 2,5 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie
Napięcie probiercze 2,5kV Wejście na wyjście na energię pomocniczą
Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia II i stopniu zabrudzenia 2
Certyfikaty cULus, FM Div2, ATEX strefa2, DNV, GL
TypACT20M-AI-2AO-S
Krótka specyfikacja
Uniwersalny powielacz sygnałów normatywnych 1-kanałowe powielacze sygnałów szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji, separacji i powielania analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA i napięciowych 0/2...10V // 0/1...5 V. Sygnały wejściowe i wyjściowe można konfigurować przełącznikiem DIP.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.