Przetwornik sygnału/separator, konfigurowalny, bez zasilania czujnika, Wejście : I / U, Wyjście : I / U
Nr zam.
1176010000
Typ
ACT20M-AI-AO-E-S
GTIN (EAN)
4032248970094
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
114,3 mm
Głębokość (cale)
4,5 inch
Wysokość
112,5 mm
Wysokość (cale)
4,429 inch
Szerokość
6,1 mm
Szerokość (cale)
0,24 inch
Masa netto
83,5 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...70 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
MTBF
249 a
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
Częstotliwość wejściowa
100 Hz
Prąd wejściowy
konfigurowalne, 0...20 mA, 4…20mA
Spadek napięcia, wejście prądowe
<1,5 V
czujnik
Źródło napięcia, Źródło prądu
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
konfigurowalny, 0(2) - 10 V, 0(1) - 5 V
rezystancja wejścia napięcie
>500 kΩ
rezystancja wejściowa prąd
70 Ω
Wyjście
Impedancja wejściowa napięcie
≥ 10 kΩ
Liczba wyjść
1
Napięcie wyjściowe, uwaga
konfigurowalne, 0(2)...10 V, 0(1) - 5 V
Prąd impedancji obciążenia
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Prąd wyjściowy
konfigurowalne, 0...20 mA, 4...20 mA
Typ
aktywne, podłączone sterowanie musi być pasywne
częstotliwość graniczna (-3 dB)
100 Hz
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
≤ 7 ms
Delivery state
Setting parameters
Wejście
Konfiguracja
0...20 mA
Setting parameters
Wyjście
Konfiguracja
0...20 mA
Delivery state
Input: 0...20 mA // Output: 0...20 mA
Konfiguracja
Mikroprfze??cznik
Pobór mocy, maks.
0,8 W
Pobór mocy, typ.
0,56 W
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
≤ 0,015 % / °C
Zasilanie
24 V DC ± 30% na złączce lub przez magistralę CH20M
dokładność
<0,2% zakresu pomiarowego
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
II
Napięcie izolacji
2,5 kVefekt. / 1 min.
Normy EMV
EN 61326-1
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 Veff
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Miejsce instalacji
Urządzenie instalowane w obszarze bezpiecznym, strefa 2
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy
IEC 61010-1
Normy EMV
EN 61326-1
Ważna informacja
Informacje produktowe
Konfigurowalny wzmacniacz izolujący DC ACT20M-AI-AO-E-S separuje i przetwarza standardowe sygnały analogowe. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy i separowany galwanicznie. Zasilanie jest galwanicznie odseparowane od wejścia oraz wyjścia (separacja 3-kierunkowa) poprzez bezpośrednie podłączenie lub szynę montażową Weidmüller
Uniwersalny wzmacniacz separowany sygnałów normatywnych 1-kanałowe separowane wzmacniacze sygnałów szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA i napięciowych 0/2...10V // 0/1...5 V. Sygnały wejściowe i wyjściowe można konfigurować przełącznikiem DIP.Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 114,3/ 6,1/ 112,5 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście 0/4...20 mA 0/2...10 V lub 0/1...10 V
Separacja EN 61010-1, separacja 3-drogowa do 2,5 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napięcie probiercze 2,5 kV wejście na wyjście na energię pomocniczą Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia II i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus, DNV, GL
Wyjście 0/4...20 mA 0/2...10 V lub 0/1...5 V Rezystor obciążający < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ napięcie błąd transmisji < 0,2 % v. E. częstotliwość graniczna 100 Hz energia pomocnicza 24 VDC +/- 30 % strata mocy ok. 0,8 W zakres temperatury otoczenia 0 °C...+70 °C
TypACT20M-AI-AO-E-S
Krótka specyfikacja
Uniwersalny wzmacniacz separowany sygnałów normatywnych 1-kanałowe separowane wzmacniacze sygnałów szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA i napięciowych 0/2...10V // 0/1...5 V. Sygnały wejściowe i wyjściowe można konfigurować przełącznikiem DIP.
Konfigurowalny wzmacniacz izolujący DC ACT20M-AI-AO-E-S separuje i przetwarza standardowe sygnały analogowe. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy i separowany galwanicznie. Zasilanie jest galwanicznie odseparowane od wejścia oraz wyjścia (separacja 3-kierunkowa) poprzez bezpośrednie podłączenie lub szynę montażową Weidmüller
Uniwersalny wzmacniacz separowany sygnałów normatywnych 1-kanałowe separowane wzmacniacze sygnałów szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA i napięciowych 0/2...10V // 0/1...5 V. Sygnały wejściowe i wyjściowe można konfigurować przełącznikiem DIP.Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 114,3/ 6,1/ 112,5 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście 0/4...20 mA 0/2...10 V lub 0/1...10 V
Separacja EN 61010-1, separacja 3-drogowa do 2,5 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napięcie probiercze 2,5 kV wejście na wyjście na energię pomocniczą Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia II i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus, DNV, GL
Wyjście 0/4...20 mA 0/2...10 V lub 0/1...5 V Rezystor obciążający < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ napięcie błąd transmisji < 0,2 % v. E. częstotliwość graniczna 100 Hz energia pomocnicza 24 VDC +/- 30 % strata mocy ok. 0,8 W zakres temperatury otoczenia 0 °C...+70 °C
TypACT20M-AI-AO-E-S
Krótka specyfikacja
Uniwersalny wzmacniacz separowany sygnałów normatywnych 1-kanałowe separowane wzmacniacze sygnałów szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA i napięciowych 0/2...10V // 0/1...5 V. Sygnały wejściowe i wyjściowe można konfigurować przełącznikiem DIP.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.