Rozgałęźnik sygnałów, powielacz sygnału, Wejście : 0(4)-20 mA, Wyjście : 2 x 0(4) - 20 mA
Nr zam.
1175990000
Typ
ACT20M-CI-2CO-S
GTIN (EAN)
4032248969982
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
114,3 mm
Głębokość (cale)
4,5 inch
Wysokość
112,5 mm
Wysokość (cale)
4,429 inch
Szerokość
6,1 mm
Szerokość (cale)
0,24 inch
Masa netto
83,6 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...70 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
MTBF
219 a
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
Prąd wejściowy
0...20 mA, 4...20 mA
Spadek napięcia, wejście prądowe
<1.5 V
czujnik
Źródło prądu, Czujnik z własnym zasilaniem, 4-wire sensor
liczba wejść
1
rezystancja wejściowa prąd
70 Ω
Wyjście
Liczba wyjść
2
Prąd impedancji obciążenia
<300 Ω, na każdy kanał, @ max 23mA
Prąd wyjściowy
0...20 mA, 4...20 mA
Typ
aktywne, podłączone sterowanie musi być pasywne
częstotliwość graniczna (-3 dB)
100 Hz
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
≤ 7 ms
Konfiguracja
brak
Pobór mocy, maks.
0,8 W
Pobór mocy, typ.
0,45 W
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
≤ 0,01 % / °C
Zasilanie
24 V DC ± 30% na złączce lub przez magistralę CH20M
dokładność
<0,05% zakresu pomiarowego
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
II
Napięcie izolacji
2,5 kVefekt. / 1 min.
Normy EMV
IEC 61326-1
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 Veff
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Miejsce instalacji
Urządzenie instalowane w obszarze bezpiecznym, strefa 2
Oznakowanie
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy
ATEX, EN 60079-0, IECEX, IEC 60079-0
Normy EMV
IEC 61326-1
Rejs statkiem
DNV-GL
norma bezpieczeństwa
UL 61010-1
Ważna informacja
Informacje produktowe
Dwukanałowy, nieregulowany wzmacniacz separujący prądu stałego ACT20M-CI-CO-S zapewnia separację standardowych analogowych sygnałów prądowych. Analogowy prądowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy prądowy sygnał wyjściowy i jest separowany galwanicznie. Zasilanie jest galwanicznie odseparowane od wejścia oraz wyjścia (separacja 3-kierunkowa) poprzez bezpośrednie podłączenie lub szynę montażową Weidmüller
Nieregulowany izolujący wzmacniacz prądu stałego ACT20M CI-2CO-S jest wyposażony w te same funkcje, ale ma 2 galwanicznie separowane wyjścia (separacja 4-kierunkowa).
Powielacz sygnału normatywnego 1-kanałowe powielacze sygnałów szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji, separacji i powielania analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA
Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 114,3/ 6,1/ 112,5 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście 0/4...20 mA Wyjście 2 x 0/4...20 mA Rezystor obciążający < 300 Ohm/ Ausgang błąd transmisji < 0,05 % v. E. częstotliwość graniczna 100 Hz energia pomocnicza 24 VDC +/- 30 % strata mocy ok. 0,8 W Zakres temperatury otoczenia -25 °C...+70 °C
Separacja EN 61010-1, separacja 3-drogowa do 2,5 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napięcie probiercze 2,5 kV wejście na wyjście na energię pomocniczą Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia II i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-CI-2CO-S
Krótka specyfikacja
Powielacz sygnału normatywnego 1-kanałowe powielacze sygnałów szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji, separacji i powielania analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA.
Dwukanałowy, nieregulowany wzmacniacz separujący prądu stałego ACT20M-CI-CO-S zapewnia separację standardowych analogowych sygnałów prądowych. Analogowy prądowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy prądowy sygnał wyjściowy i jest separowany galwanicznie. Zasilanie jest galwanicznie odseparowane od wejścia oraz wyjścia (separacja 3-kierunkowa) poprzez bezpośrednie podłączenie lub szynę montażową Weidmüller
Nieregulowany izolujący wzmacniacz prądu stałego ACT20M CI-2CO-S jest wyposażony w te same funkcje, ale ma 2 galwanicznie separowane wyjścia (separacja 4-kierunkowa).
Powielacz sygnału normatywnego 1-kanałowe powielacze sygnałów szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji, separacji i powielania analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA
Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 114,3/ 6,1/ 112,5 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście 0/4...20 mA Wyjście 2 x 0/4...20 mA Rezystor obciążający < 300 Ohm/ Ausgang błąd transmisji < 0,05 % v. E. częstotliwość graniczna 100 Hz energia pomocnicza 24 VDC +/- 30 % strata mocy ok. 0,8 W Zakres temperatury otoczenia -25 °C...+70 °C
Separacja EN 61010-1, separacja 3-drogowa do 2,5 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napięcie probiercze 2,5 kV wejście na wyjście na energię pomocniczą Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia II i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypACT20M-CI-2CO-S
Krótka specyfikacja
Powielacz sygnału normatywnego 1-kanałowe powielacze sygnałów szerokości 6,1 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji, separacji i powielania analogowych sygnałów prądowych DC 0/4...20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.