Multiplicateur de signaux normalisés Multiplicateur de signaux à 1 voie d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission, l'isolation et la multiplication de signaux de courant d'une largeur de 6 mm
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection : IP 20
Entrée 0/4 à 20 mA Sortie 2 x 0/4 à 20 mA Résistance de charge < 300 Ohm/ Ausgang Défaut de transmission < 0,05 % v. E. Fréquence de coupure 100 Hz Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 30 % Puissance dissipée env. 0,8 W Plage de température ambiante -25 °C à +70 °C
Isolation EN 61010-1, triple isolation jusqu'à 2,5 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2,5 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypeACT20M-CI-2CO-S
Spécification succincte .
Multiplicateurs de signaux normalisés Multiplicateur de signaux à 1 voie d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission, l'isolation et la multiplication de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA.
Entrée
Capteur
Source de courant, Capteur avec alimentation autonome, 4-wire sensor
Chute de tension, entrée en courant
<1.5 V
Courant d'entrée
0...20 mA, 4...20 mA
Nombre d'entrées
1
Résistance d'entrée entrée courant
70 Ω
Sortie
Courant de faible impédance
<300 Ω, par voie, @ max 23mA
Courant de sortie
0...20 mA, 4...20 mA
Fréquence de coupure (-3 dB)
100 Hz
Nombre de sorties
2
Type
Active, La commande connectée doit être passive
Caractéristiques générales
Coefficient de température
≤ 0,01 % / °C
Configuration
Aucune
Consommation de puissance, max.
0,8 W
Consommation de puissance, typ.
0,45 W
Isolation galvanique
Triple isolateur
Précision
< 0,05 % de la plage de mesure
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
≤ 7 ms
Tension d'alimentation
24 V DC ±30 % au terminal ou via le bus de rail profilé CH20M
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
II
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Triple isolateur
Normes CEM
IEC 61326-1
Tension d'isolation
2,5 kVeff /1 min.
Tension nominale (texte)
300 Veff
Données pour applications Ex (ATEX)
Lieu d’installation
Appareil installé en zone sûre, zone 2
Repérage :
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 30
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 14
Conformité et agréments CEM
Navigation
DNV-GL
Norme de sécurité
UL 61010-1
Normes
ATEX, EN 60079-0, IECEX, IEC 60079-0
Normes CEM
IEC 61326-1
Note importante
Informations sur le produit
L'amplificateur d'isolement DC à réglage fixe ACT20M-CI-CO-S isole les signaux analogiques à courant continu standardisés. Un signal de courant d’entrée analogique est converti linéairement en un signal de courant de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L’alimentation électrique comporte une isolation galvanique à partir du signal d’entrée et de sortie (isolation à 3 voies), et est câblée soit par câblage direct soit par bus de rail DIN Weidmüller.
L'amplificateur d'isolement DC à réglage fixe ACT20M CI-2CO-S offre la même fonctionnalité, mais dispose de 2 sorties isolées galvaniquement. (isolation à 4 voies).
Multiplicateur de signaux normalisés Multiplicateur de signaux à 1 voie d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission, l'isolation et la multiplication de signaux de courant d'une largeur de 6 mm
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection : IP 20
Entrée 0/4 à 20 mA Sortie 2 x 0/4 à 20 mA Résistance de charge < 300 Ohm/ Ausgang Défaut de transmission < 0,05 % v. E. Fréquence de coupure 100 Hz Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 30 % Puissance dissipée env. 0,8 W Plage de température ambiante -25 °C à +70 °C
Isolation EN 61010-1, triple isolation jusqu'à 2,5 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2,5 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TypeACT20M-CI-2CO-S
Spécification succincte .
Multiplicateurs de signaux normalisés Multiplicateur de signaux à 1 voie d'une largeur de 6,1 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission, l'isolation et la multiplication de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA.
L'amplificateur d'isolement DC à réglage fixe ACT20M-CI-CO-S isole les signaux analogiques à courant continu standardisés. Un signal de courant d’entrée analogique est converti linéairement en un signal de courant de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L’alimentation électrique comporte une isolation galvanique à partir du signal d’entrée et de sortie (isolation à 3 voies), et est câblée soit par câblage direct soit par bus de rail DIN Weidmüller.
L'amplificateur d'isolement DC à réglage fixe ACT20M CI-2CO-S offre la même fonctionnalité, mais dispose de 2 sorties isolées galvaniquement. (isolation à 4 voies).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.