Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ACT20M-CI-CO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0(4)-20 mA
Заказ № 1175980000
Тип ACT20M-CI-CO-S
GTIN (EAN) 4032248970131
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 114,3 мм
Глубина (дюймов) 4,5 inch
Высота 112,5 мм
Высота (в дюймах) 4,429 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 87 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -25 °C...70 °C
Влажность при рабочей температуре 0...95 % (без появления конденсата)
Влажность 40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет
MTBF 284 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Вход

Входное сопротивление, ток 70 Ом
Входной ток 0...20 mA, 4…20mA
Датчик Источник тока, Датчик с собственным питанием, 4-wire sensor
Количество входов 1
Падение напряжения, токовый вход <1.5 V

Выход

Выходной ток 0...20 мА, 4...20 мА
Количество выходов 1
Предельная частота (-3 дБ) 100 Гц
Тип активное, подключенное управление должно быть пассивным
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 600 Ом, @ max 23mA

Общие данные

Вид защиты IP20
Время переходного процесса ≤ 7 мс
Гальваническая развязка 3-канальная гальваническая развязка
Конфигурация нет
Напряжение питания 24 В пост. тока ± 30 % на клемме или через реечную шину CH20M
Потребляемая мощность, макс. 0,8 W
Потребляемая мощность, тип. 0,45 W
Рейка TS 35
Температурный коэффициент ≤ 0,01 % / °C
Точность < 0,05% диапазона измерения

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка 3-канальная гальваническая развязка
Категория перенапряжения II
Напряжение развязки 2,5 кВдейств. / 1 мин.
Нормы по ЭМС EN 61326-1
Расчетное напряжение 300 Вэфф.
Степень загрязнения 2

Данные для применения в зоне Ех (ATEX)

Место установки Устройство установлено в безопасной зоне, зона 2
Обозначение II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14

сертификаты и соответствие требования по ЭМС

Нормы IEC 61010-1
Нормы по ЭМС EN 61326-1

Важное примечание

Сведения об изделии Нерегулируемый развязывающий усилитель пост. тока ACT20M-CI-CO-S разделяет обычные аналоговые токовые сигналы. Входной аналоговый токовый сигнал линейно преобразуется в выходной аналоговый токовый сигнал с обеспечением гальванической развязки. Источник питания гальванически развязан от входа и выхода (3-канальная развязка) посредством прямого проводного соединения или шины рейки Weidmüller.

Нерегулируемый развязывающий усилитель пост. тока ACT20M CI-2CO-S обеспечивает ту же функциональность, но имеет 2 гальванически развязанных выхода (4-канальная развязка).

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Усилитель стандартного сигнала с гальванической развязкой
1-канальный усилитель сигнала с гальванической развязкой, с монтажной шириной 6,1 мм и с внешним электропитанием,
для гальванической развязки и передачи аналоговых сигналов по постоянному току 0/4...20 мА.

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 114,3/ 6,1/ 112,5 мм
Технология винтового соединения / номинальная площадь сечения 2,5 мм2
Степень защиты: IP 20  


Вход                         0/4...20 мА

Выход                                             0/4...20 мА
Нагрузочное сопротивление             < 600 Ohm
Ошибка при передаче             < 0,05 % v. E. 
Предельная частота 100 Гц
Электропитание                                     24 В DC +/- 30 %
Мощность потерь ок. 1,2 Вт
Диапазон температур
окружающей среды -25 °C...+70 °C

Развязка                                 EN 61010-1, 3-канальная гальваническая развязка до 2,5 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга
Испытательное напряжение                               2,5 кВ вход-выход-питание
Расчетное
напряжение                                         
 300 В AC/DC при категории перенапряжения II и степени загрязнения 2
Сертификаты cULus, FM Div2, ATEX зона 2, DNV, GL




Тип                                                             ACT20M-CI-CO-S

Краткая спецификация Усилитель стандартного сигнала с гальванической развязкой
1-канальный усилитель сигнала с гальванической развязкой, с монтажной шириной 6,1 мм и с внешним электропитанием,
для развязки и передачи аналоговых сигналов по постоянному току 0/4...20 мА.

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CULUS DETNORVER FMEX IECEXKEM KEMAATEX UKEX
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E337701

Связанные изделия

Заказ №: 1176000000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: ACT20M-AI-AO-S
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, конфигурируется, с питанием датчика, Вход : I / U, Выход : I / U
 
Заказ №: 1176010000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: ACT20M-AI-AO-E-S
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, конфигурируется, без питания датчика, Вход : I / U, Выход : I / U
 
Заказ №: 1375450000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: ACT20M-BAI-AO-S
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, конфигурируется, Вход : I/U/двунаправленный I, Выход : I / U