Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
Przewodnik po selekcji według aplikacji
Przewodnik doboru według obciążeń specjalnych
RSS112005
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja TERMSERIES, Przekaźniki, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi platerowane złotem, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
Nr zam. 1174540000
Typ RSS112005
GTIN (EAN) 4050118049718
Ilość 20 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 15 mm
Głębokość (cale) 0,591 inch
Wysokość 28 mm
Wysokość (cale) 1,102 inch
Szerokość 5 mm
Szerokość (cale) 0,197 inch
Masa netto 4,8 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Wilgotność 5…85 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E223474

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 5 V DC
Prąd znamionowy DC 33,3 mA
moc znamionowa 170 mW
Rezystancja cewki 147 Ω ± 10 %
Wskazanie statusu Nie

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające 250 V AC
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym 0,1 Hz
Napięcie łączeniowe AC, max. 250 V
Napięcie łączeniowe DC, max. 250 V
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. 1500 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. 144 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia <8 ms
Opóźnienie wyłączenia <4 ms
Typ zestyku 1 zestyk przełączny (AgNi platerowane złotem)
Żywotność mechaniczna 5 x 106 połączeń
min. moc włączalna 1 mA @ 1 V

Dane ogólne

Dostępność przycisku testowego Nie
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika Nie
Barwny biały

Koordynacja izolacji

odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia ≥ 6 mm
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia 4 kVef / 1 Min.
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku 1 kVeff / 1 min
Stopień ochrony IP67

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (cURus) E223474

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze wtykowe

Pobieranie

Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CURUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E223474

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1220670000
Typ: RSS112012
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźniki, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi platerowane złotem, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 4061590000
Typ: RSS112024
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźniki, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi platerowane złotem, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 4061600000
Typ: RSS112060
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźniki, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgNi platerowane złotem, Znamionowe napięcie sterowania: 60 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie