Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
Przewodnik po selekcji według aplikacji
Przewodnik doboru według obciążeń specjalnych
RCL425005
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja TERMSERIES, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgNi platerowane złotem, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V DC, prąd trwały: 8 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
Nr zam. 1174490000
Typ RCL425005
GTIN (EAN) 4050118049701
Ilość 20 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 15,7 mm
Głębokość (cale) 0,618 inch
Wysokość 29 mm
Wysokość (cale) 1,142 inch
Szerokość 12,7 mm
Szerokość (cale) 0,5 inch
Masa netto 14,6 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 5 V DC
Prąd znamionowy DC 80 mA
moc znamionowa 400 mW
Rezystancja cewki 62 Ω ± 10 %
Wskazanie statusu Nie

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające 250 V AC
Ciągły prąd 8 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym 0,1 Hz
Początkowy prąd rozruchowy 6 A, 15 A / 4 s
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. 2000 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. 192 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia ≤ 8 ms
Opóźnienie wyłączenia ≤ 6 ms
Typ zestyku 2 zestyk przełączny (AgNi platerowane złotem)
Żywotność mechaniczna 30 X 106 układów
min. moc włączalna 1 mA @ 1 V

Dane ogólne

Dostępność przycisku testowego Nie
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika Nie
Barwny transparentny
Klasa palności wg UL 94 V-2

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe 250 V
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięciowa III
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia ≥ 10 mm
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia 5 kVRMS / 1min
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków 2,5 KVeff / 1 min.
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku 1 kVeff / 1 min
Stopień ochrony IP20

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze wtykowe
Raster w mm (P) 5 mm

Pobieranie

Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 4074580000
Typ: RCL425012
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgNi platerowane złotem, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC, prąd trwały: 8 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 4058580000
Typ: RCL425024
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgNi platerowane złotem, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 8 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1201230000
Typ: RCL425048
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgNi platerowane złotem, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V DC, prąd trwały: 8 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 1201260000
Typ: RCL425060
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgNi platerowane złotem, Znamionowe napięcie sterowania: 60 V DC, prąd trwały: 8 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
 
Nr zam.: 8828370000
Typ: RCL425110
Wersja:
TERMSERIES, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgNi platerowane złotem, Znamionowe napięcie sterowania: 110 V DC, prąd trwały: 8 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie