Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
PRV 16 SW 35X15 WS/RT
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 16, liczba przyłączeń: 64, Barwny: czarny, kolor elementów uruchamiających: biało-czerwony, TS 35 x 15
Nr zam. 1173650000
Typ PRV 16 SW 35X15 WS/RT
GTIN (EAN) 4032248965908
Ilość 20 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 113,5 mm
Głębokość (cale) 4,468 inch
Wysokość 225 mm
Wysokość (cale) 8,858 inch
Szerokość 9,2 mm
Szerokość (cale) 0,362 inch
Masa netto 123 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Liczba biegunów 16
Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35 x 15
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 16

dalsze dane techniczne

rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo Poliwęglan
tworzywo elementu uruchamiającego PBT
Barwny czarny
kolor elementów uruchamiających biało-czerwony
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 1,5 mm²
Napięcie znamionowe 250 V
Znamionowe napięcie stałe 250 V
Prąd znamionowy 6 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 11 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,56 W
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 16 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 26 AWG
Napięcie rozm. B (CSA) 300 V
Napięcie rozm. D (CSA) 300 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-2406089
Prąd Gr B (CSA) 1 A
Prąd Gr D (CSA) 1 A

dane znamionowe wg UL

Maks. przekrój przewodu (cURus) 16 AWG
Min. przekrój przewodu (cURus) 26 AWG
Napięcie rozm. B (cURus) 300 V
Napięcie rozm. D (cURus) 300 V
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Prąd rozm. B (cURus) 1 A
Prąd rozm. D (cURus) 1 A

parametry systemu

Wykonanie Złącze PUSH IN, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów 16 
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie 16 
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35 x 15

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 1,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza PUSH IN
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 1,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
kierunek podłączenia ukośnie
liczba przyłączeń 64 
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 16

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-05
ECLASS 14.0 27-25-01-05

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSA CURUS UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1267790000
Typ: PRV 16 BL 35X15 RT/WS
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 16, liczba przyłączeń: 64, Barwny: niebieski, kolor elementów uruchamiających: czerwono-biały, TS 35 x 15
 
Nr zam.: 1267800000
Typ: PRV 16 BL 35X15 WS/RT
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 16, liczba przyłączeń: 64, Barwny: niebieski, kolor elementów uruchamiających: biało-czerwony, TS 35 x 15
 
Nr zam.: 1267810000
Typ: PRV 16 BL 35X7.5 RT/WS
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 16, liczba przyłączeń: 64, Barwny: niebieski, kolor elementów uruchamiających: czerwono-biały, TS 35 x 7.5
 
Nr zam.: 1267820000
Typ: PRV 16 BL 35X7.5 WS/RT
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 16, liczba przyłączeń: 64, Barwny: niebieski, kolor elementów uruchamiających: biało-czerwony, TS 35 x 7.5
 
Nr zam.: 1173620000
Typ: PRV 16 SW 35X15 RT/WS
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 16, liczba przyłączeń: 64, Barwny: czarny, kolor elementów uruchamiających: czerwono-biały, TS 35 x 15
 
Nr zam.: 1173680000
Typ: PRV 16 SW 35X7.5 RT/WS
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 16, liczba przyłączeń: 64, Barwny: czarny, kolor elementów uruchamiających: czerwono-biały, TS 35 x 7.5
 
Nr zam.: 1173710000
Typ: PRV 16 SW 35X7.5 WS/RT
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz krosujący, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 16, liczba przyłączeń: 64, Barwny: czarny, kolor elementów uruchamiających: biało-czerwony, TS 35 x 7.5