Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Morsetti componibili
Connettori
Morsetti e connettori per circuito stampato
Sistemi di custodie e componenti
Connettività Contactless
Sistemi di inserimento cavi e componenti
Set di cavi, cavi patch e cavi
Interfacce per PLC e soluzioni di migrazione
Interfacce di servizio
Scatole di distribuzione
Set di cavi e cavi patch per connettori circolari e RJ45
Cavo patch RJ12
Set di cavi Single Pair Ethernet
Soluzioni di cablaggio LWL
Gruppi di cavi
Connettore per valvole con guarnizione integrata
Set di cavi PushPull Power
USB cord sets
Cavo grezzo
Set di cavi PROFINET
Set di cavi Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Cavi patch
Sensore -Attuatore-Cavi
CANopen/ DeviceNet cord sets
Set di cavi per ferrovia
Cavi di alimentazione
Set di cavi PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Accessori
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - M12
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - RJ45 IP20
Cavo per installazione in catene portacavi cat. 5. PUR - RJ45 IP 20 con calotta di protezione
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - RJ45 V14 IP67
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - RJ45 V14 con rivestimento ad estrusione IP67
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - M8
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - RJ45 IP20 crimp
Cavo per applicazioni di torsione Cat.5 PUR - RJ45 V14 con rivestimento ad estrusione IP67
Cavo di collegamento Cat.5 PUR - M12
Cavo di collegamento Cat.5 PVC - M12
Cavo di collegamento Cat.5 PVC - RJ45 IP20 crimp
Cavi di collegamento Cat.6A PVC - M12 tipo X
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.6 PUR - tipo M12 X / RJ45
Cavo per installazione in catene portacavi Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67
Dragline cable Cat. 5 PUR - M12 / M8
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
N. d’ordine
1173030010
Tipo
IE-C5DD4UG0010A20A20-E
GTIN (EAN)
4032248985586
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Lunghezza
1 m
Lunghezza (pollici)
39,37 inch
Peso netto
89 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-50 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Temperatura di posa
-20 °C...60 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Norme
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standard generali
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
N° Certificato (cULus)
E316369
Standard specifici per cavo
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Proprietà elettriche cavo
Capacità a 1 kHz
52 nF/km
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Distorsione di propagazione
40 ns/100m
Durata segnale
5,3 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Impedenza di trasferimento
20 mΩ/m a 10 MHz
Resistenza differenziale
3 %
Resistenza loop
120 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
600 V
Tensione d'esercizio UL
600 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Velocità
180 m/min
Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Esente da silicone
Sì
Forza d'estrazione
≤ 150 N
Raggio di curvatura min, ripetuto
7,5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
5 x diametro cavo
Resistente ai raggi UV
Sì
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione
molto buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Trasmissione del fuoco
No
Velocità
180 m/min
accelerazione
4 m/s²
cicli di piegatura
3 Mio
Struttura del cavo
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
85 %
Denominazione secondo norma
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Diametro guaina, max.
6,7 mm
Diametro guaina, min.
6,3 mm
Diametro isolamento
1,5 mm
Diametro rivestimento interno
3,9 mm
Disposizione dei fili
Quad
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PUR
Riempitore
Come elemento centrale
Schermatura
SF/UTP
Schermatura totale
Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco, giallo, blu, arancione
Sezione
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Spessore calza di schermatura
0,13 mm
Spessore isolamento fili
0,38 mm
Spessore materiale di rivestimento
0,9 mm
Trefoli
7
quantità di fili
4
Download
Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentazione utente
Cataloghi
Catalogues in PDF-format
Brochure
Classificazioni
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Mostra tutto
0,5 m
2 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
40 m
60 m
70 m
Lunghezza:
0,5 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030005
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0005A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 0.5 m
Lunghezza:
2 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030020
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0020A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Lunghezza:
3 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030030
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0030A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Lunghezza:
5 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030050
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0050A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Lunghezza:
10 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030100
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0100A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Lunghezza:
15 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030150
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0150A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Lunghezza:
20 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030200
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0200A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Lunghezza:
40 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030400
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0400A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 40 m
Lunghezza:
60 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030600
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0600A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 60 m
Lunghezza:
70 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030700
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0700A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 70 m
Versione
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
N. d’ordine
1173030010
Tipo
IE-C5DD4UG0010A20A20-E
GTIN (EAN)
4032248985586
CPZ
1 Pezzo
Lunghezza
1 m
Lunghezza (pollici)
39,37 inch
Peso netto
89 g
Temperatura di magazzinaggio
-50 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Temperatura di posa
-20 °C...60 °C
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
N° Certificato (cULus)
E316369
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Capacità a 1 kHz
52 nF/km
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Distorsione di propagazione
40 ns/100m
Durata segnale
5,3 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Impedenza di trasferimento
20 mΩ/m a 10 MHz
Resistenza differenziale
3 %
Resistenza loop
120 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
600 V
Tensione d'esercizio UL
600 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Velocità
180 m/min
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Esente da silicone
Sì
Forza d'estrazione
≤ 150 N
Raggio di curvatura min, ripetuto
7,5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
5 x diametro cavo
Resistente ai raggi UV
Sì
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione
molto buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Trasmissione del fuoco
No
Velocità
180 m/min
accelerazione
4 m/s²
cicli di piegatura
3 Mio
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
85 %
Denominazione secondo norma
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Diametro guaina, max.
6,7 mm
Diametro guaina, min.
6,3 mm
Diametro isolamento
1,5 mm
Diametro rivestimento interno
3,9 mm
Disposizione dei fili
Quad
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PUR
Riempitore
Come elemento centrale
Schermatura
SF/UTP
Schermatura totale
Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco, giallo, blu, arancione
Sezione
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Spessore calza di schermatura
0,13 mm
Spessore isolamento fili
0,38 mm
Spessore materiale di rivestimento
0,9 mm
Trefoli
7
quantità di fili
4
Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentazione utente
Cataloghi
Catalogues in PDF-format
Brochure
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E316369
Mostra tutto
0,5 m
2 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
40 m
60 m
70 m
Lunghezza:
0,5 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030005
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0005A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 0.5 m
Lunghezza:
2 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030020
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0020A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Lunghezza:
3 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030030
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0030A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Lunghezza:
5 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030050
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0050A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Lunghezza:
10 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030100
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0100A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Lunghezza:
15 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030150
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0150A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Lunghezza:
20 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030200
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0200A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Lunghezza:
40 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030400
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0400A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 40 m
Lunghezza:
60 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030600
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0600A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 60 m
Lunghezza:
70 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
N. d’ordine:
1173030700
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Tipo:
IE-C5DD4UG0700A20A20-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 70 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.