Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-FPOD2UE-MW
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schleppkettenkabel, Breakout Schleppkette, 980 µm, PUR, Meterware ab 50m
Best.-Nr. 1172280000
Art IE-FPOD2UE-MW
GTIN (EAN) 4032248964437
VPE 1 m
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2023-01-31

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 46 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...85
Verlegetemperatur -30 °C...60 °C

Technische Daten Kabel

Anzahl der Adern
Biegezyklen 6 Mio.
Halogene Nein
Mantelfarbe schwarz

Kabelaufbau

Anzahl der Adern
Durchmesser Adernpaar 2,2 mm
Kabelaufbau Breakout Schleppkette
Kerndurchmesser 980 µm
Manteldurchmesser 7,5 mm
Manteldurchmesser, max. 8 mm
Mantelfarbe schwarz
Primärbeschichtung 245 µm
Werkstoff Mantel PUR

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius min, wiederholt 60 mm
Biegeradius, min., einmalig 25 mm
Biegezyklen 6 Mio.
Farbe schwarz
Halogene Nein

Optische Eigenschaften Kabel

Bandbreite > 35 MHz*100 m bei 650 nm
Dämpfung ≤ 160 dB/km bei 650 nm
Fasertyp POF

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000034
ETIM 7.0 EC000034
ETIM 8.0 EC000034
ETIM 9.0 EC000034
ECLASS 9.0 27-06-18-03
ECLASS 9.1 27-06-90-90
ECLASS 10.0 27-06-18-03
ECLASS 11.0 27-06-18-03
ECLASS 12.0 27-06-18-03
ECLASS 13.0 27-06-18-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2781950000
Art: IE-FPOB2EG-500
Ausfuehrung:
Systemkabel, 980 µm, Polyethylen
 
Best.-Nr.: 2763640000
Art: IE-FPOD2UG-500
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, 980 µm, PUR