Płyta zamykająca, RS 90 czarny, Płyta zamykająca po obu stronach, Szerokość: 5 mm
Nr zam.
1168820000
Typ
AP 90 BK 2029
GTIN (EAN)
4032248960439
Ilość
20 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2025-02-12
Wymiary i masa
Wysokość
16,9 mm
Wysokość (cale)
0,665 inch
Szerokość
5 mm
Szerokość (cale)
0,197 inch
Masa netto
2,5 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Dane materiałowe
Klasa palności wg UL 94
V-2
Materiał izolacyjny
PA 66
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
600 ≤ CTI
tworzywo
PA 66
Dane ogólne
Barwny
czarny
Stopień ochrony
IP00
Tabela kolorów (podobny)
RAL 9011
możliwość zalewania
Nie
Ważna informacja
Informacje produktowe
Artykuł wkrótce nie będzie już dostępny. Prosimy wstrzymać wszelkie dalsze czynności projektowe. Zamiennie można stosować serie profili RS 70 i RS 100.
Artykuł wkrótce nie będzie już dostępny. Prosimy wstrzymać wszelkie dalsze czynności projektowe. Zamiennie można stosować serie profili RS 70 i RS 100.
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.