Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-C6FP8LR0010M40M40-R
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
Nr zam. 1166030010
Typ IE-C6FP8LR0010M40M40-R
GTIN (EAN) 4032248956906
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Długość 1 m
Długość (cale) 39,37 inch
Masa netto 53 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -20 °C...60 °C
Temperatura eksploatacyjna -20 °C...60 °C
Temperatura układania 0 °C...50 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51

Standardy ogólne

Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C 1 A
PoE / PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at

Budowa kabla

Ekran łącznie Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie S/FTP
Ekranowanie pary żył Folia aluminiowa
Przekrycie oplotu ekranującego 60 %
Przekrój 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm²
Przewody plecione
Sekwencja kolorów żył - pary żył biało-niebieski / biało-pomarańczowy / biało-zielony / biało-brązowy
Usytuowanie żył skręcona para
izolacja PE
kolor płaszcza czerwony
liczba żył
tworzywo płaszcza LSZH
Średnica izolacji 1,04 mm
Średnica płaszcza, maks. 5,9 mm
Średnica płaszcza, min. 5,5 mm

Wtyczka

Wtyk po lewej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Wtyk po prawej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Własności kabli elektrycznych

Impedancja falowa 100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz
Kategoria <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Klasa separacji zgodnie z EN 50174-2 d
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran 2,5 kV / DC przez 2 s
Napięcie robocze (wg UL) 30 V AC / 42.4 V DC
Pojemność przy 1 kHz 46 nF/km
Rezystancja sprzężenia przy 10 MHz / m 5 mΩ
Rozrzut opóźnienia 2,5 ns/100m
Różnica rezystancji 5 %
Szybkość przesyłania danych 10 Gb/s
Tłumiennie sprzężenia do 1000 MHz 80 dB
napięcie robocze 50 V DC

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Barwny czerwony
Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Promień gięcia, min., jednorazowy 4 x średnica kabla
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z wymaganiami IEC 60332-2-2, zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)

wtyki lewe

Wtyk po lewej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCLINK CE CULUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Produkty pokrewne

Długość:
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 0,2 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166030002
Typ: IE-C6FP8LR0002M40M40-R
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 0,5 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166030005
Typ: IE-C6FP8LR0005M40M40-R
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 1,5 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166030015
Typ: IE-C6FP8LR0015M40M40-R
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 2 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166030020
Typ: IE-C6FP8LR0020M40M40-R
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 3 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166030030
Typ: IE-C6FP8LR0030M40M40-R
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 4 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166030040
Typ: IE-C6FP8LR0040M40M40-R
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 5 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166030050
Typ: IE-C6FP8LR0050M40M40-R
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 10 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166030100
Typ: IE-C6FP8LR0100M40M40-R
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 15 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166030150
Typ: IE-C6FP8LR0150M40M40-R
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 20 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166030200
Typ: IE-C6FP8LR0200M40M40-R
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 25 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166030250
Typ: IE-C6FP8LR0250M40M40-R
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 25 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 70 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166030700
Typ: IE-C6FP8LR0700M40M40-R