Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-C5ES8VG0050M40M40-G
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 5 m
Nr zam. 1166020050
Typ IE-C5ES8VG0050M40M40-G
GTIN (EAN) 4032248956852
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Długość 5 m
Długość (cale) 196,85 inch
Masa netto 207 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...75 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Normy

Komunikacyjne instalacje kablowe niezależne od aplikacji ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norma dot. materiałów izolacyjnych DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. budowy UL-Style 2879 (80° C/30 V)
Norma dot. materiałów na przewody DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51
Normy dot. materiałów ekranujących DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Specjalne standardy dla kabli

Komunikacyjne instalacje kablowe niezależne od aplikacji ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norma dot. materiałów izolacyjnych DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. budowy UL-Style 2879 (80° C/30 V)
Norma dot. materiałów na przewody DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normy dot. materiałów ekranujących DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51

Właściwości elektryczne

PoE / PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at

Budowa kabla

Ekran łącznie Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie SF/UTP
Ekranowanie pary żył Folia aluminiowa, Folia plastikowa
Grubość izolacji żył 0,25 mm
Grubość materiału płaszcza 0,5 mm
Grubość oplotu ekranującego 0,1 mm
Materiał przewodowy Przewód linkowy miedziany, cynowany
Oznaczenia norm LI02YSCY 4X2X0.15 PIMF GN, SF/UTP
Przekrycie oplotu ekranującego 70 %
Przekrój 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Przewody plecione
Sekwencja kolorów żył - pary żył biało-niebieski - niebieski, biało-pomarańczowy - pomarańczowy, biało-zielony - zielony, biało-brązowy - brązowy
Usytuowanie żył skręcona para
izolacja PE
kolor płaszcza zielony (RAL 6018)
liczba żył
tworzywo płaszcza PVC
Średnica izolacji 0,98 mm
Średnica pary żył 2,4 mm
Średnica płaszcza, maks. 5,8 mm
Średnica płaszcza, min. 5,4 mm

Wtyczka

Wtyk po lewej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Wtyk po prawej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Własności kabli elektrycznych

Czas przebiegu sygnału 5,13 ns/m
Impedancja falowa 100 ± 5 Ω przy 100 MHz
Impedancja przejścia 15 mΩ/m przy 1 MHz, 20 mΩ/m przy 10 MHz, 30 mΩ/m przy 30 MHz
Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran 750 V DC, 1 min
Napięcie robocze (wg UL) 30 V
Napięcie robocze UL 30 V
Pojemność przy 1 kHz 48 nF/km
Rezystancja pętli 150 Ω/km
Rozrzut opóźnienia 25 ns/100m
Różnica rezystancji 3 %
Szybkość przesyłania danych 10/100 Mb/s, 1000 MBit/s
Tłumienność ekranowania 55 dB przy 30–600 MHz

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Halogenki Tak
Promień gięcia, min., jednorazowy 5 x średnica kabla
Promień gięcia, min., powtarzany 10 x średnica kabla
Wytrzymałość na ścieranie dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1

wtyki lewe

Wtyk po lewej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Długość:
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 0,5 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166020005
Typ: IE-C5ES8VG0005M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 0.5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 1 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166020010
Typ: IE-C5ES8VG0010M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 1 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 1,5 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166020015
Typ: IE-C5ES8VG0015M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 1.5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 2 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166020020
Typ: IE-C5ES8VG0020M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 2 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 3 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166020030
Typ: IE-C5ES8VG0030M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 3 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 10 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166020100
Typ: IE-C5ES8VG0100M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 10 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 15 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166020150
Typ: IE-C5ES8VG0150M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 15 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 20 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166020200
Typ: IE-C5ES8VG0200M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 20 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 25 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166020250
Typ: IE-C5ES8VG0250M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 25 m