Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Morsetti componibili
Connettori
Morsetti e connettori per circuito stampato
Sistemi di custodie e componenti
Connettività Contactless
Sistemi di inserimento cavi e componenti
Set di cavi, cavi patch e cavi
Interfacce per PLC e soluzioni di migrazione
Interfacce di servizio
Scatole di distribuzione
Set di cavi e cavi patch per connettori circolari e RJ45
Cavo patch RJ12
Set di cavi Single Pair Ethernet
Soluzioni di cablaggio LWL
Gruppi di cavi
Connettore per valvole con guarnizione integrata
Set di cavi PushPull Power
USB cord sets
Cavo grezzo
Set di cavi PROFINET
Set di cavi Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Cavi patch
Sensore -Attuatore-Cavi
CANopen/ DeviceNet cord sets
Set di cavi per ferrovia
Cavi di alimentazione
Set di cavi PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Accessori
Cavi patch Cabinet Line
Cavi patch strumenti smart
Cavo patch Cat.6 LSZH grigio
Cavo Patch Cat. 6 LSZH arancione
Cavo patch Cat.6 LSZH nero
Cavo patch Cat.6 LSZH blu
Cavo patch Cat.6 LSZH verde
Cavo patch Cat.6 LSZH magenta
Cavo Patch cat. 6 LSZH viola
Cavo patch Cat.6 LSZH diritto rosso
Cavo patch Cat.6 LSZH giallo
Cavo patch Cat.6 LSZH crossover grigio
Cavo di sistema Cat.6 PUR IP20-IP20 con rivestimento ad estrusione
Cavo patch Cat.6 PVC verde
Cavo patch Cat.5 PUR verde
Cavo di sistema Cat.6 PUR IP20-IP20
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 2 m
N. d’ordine
1166020020
Tipo
IE-C5ES8VG0020M40M40-G
GTIN (EAN)
4032248956838
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Lunghezza
2 m
Lunghezza (pollici)
78,74 inch
Peso netto
94 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Norme
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 2879 (80°C / 30 V)
Proprietà elettriche
PoE / PoE+
secondo IEEE 802.3at
Standard generali
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
Standard specifici per cavo
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 2879 (80°C / 30 V)
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Proprietà elettriche cavo
Attenuazione della schermatura
55 dB a 30-600 MHz
Capacità a 1 kHz
48 nF/km
Categoria
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Distorsione di propagazione
25 ns/100m
Durata segnale
5,13 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedenza di trasferimento
15 mΩ/m a 1 MHz, 20 mΩ/m a 10 MHz, 30 mΩ/m a 30 MHz
Resistenza differenziale
3 %
Resistenza loop
150 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
30 V
Tensione d'esercizio UL
30 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo
750 V DC, 1 min
Velocità di trasmissione
10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi
Alogeni
Sì
Raggio di curvatura min, ripetuto
10 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
5 x diametro cavo
Resistenza all'abrasione
buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Spina di collegamento
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Struttura del cavo
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
70 %
Denominazione secondo norma
LI02YSCY 4X2X0.15 PIMF GN, SF/UTP
Diametro coppia di fili
2,4 mm
Diametro guaina, max.
5,8 mm
Diametro guaina, min.
5,4 mm
Diametro isolamento
0,98 mm
Disposizione dei fili
coppia ritorta
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PVC
Schermatura
SF/UTP
Schermatura coppia di fili
Aluminium foil, Plastic foil
Schermatura totale
Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco/blu - blu, bianco/arancione - arancione, bianco/verde - verde, bianco/marrone - marrone
Sezione
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Spessore calza di schermatura
0,1 mm
Spessore isolamento fili
0,25 mm
Spessore materiale di rivestimento
0,5 mm
Trefoli
7
quantità di fili
8
Classificazioni
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Mostra tutto
0,5 m
1 m
1,5 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
0,5 m
N. d’ordine:
1166020005
Tipo:
IE-C5ES8VG0005M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 0.5 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
1 m
N. d’ordine:
1166020010
Tipo:
IE-C5ES8VG0010M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 1 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
1,5 m
N. d’ordine:
1166020015
Tipo:
IE-C5ES8VG0015M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 1.5 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
3 m
N. d’ordine:
1166020030
Tipo:
IE-C5ES8VG0030M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 3 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
5 m
N. d’ordine:
1166020050
Tipo:
IE-C5ES8VG0050M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 5 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
10 m
N. d’ordine:
1166020100
Tipo:
IE-C5ES8VG0100M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 10 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
15 m
N. d’ordine:
1166020150
Tipo:
IE-C5ES8VG0150M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 15 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
20 m
N. d’ordine:
1166020200
Tipo:
IE-C5ES8VG0200M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 20 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
25 m
N. d’ordine:
1166020250
Tipo:
IE-C5ES8VG0250M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 25 m
Versione
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 2 m
N. d’ordine
1166020020
Tipo
IE-C5ES8VG0020M40M40-G
GTIN (EAN)
4032248956838
CPZ
1 Pezzo
Lunghezza
2 m
Lunghezza (pollici)
78,74 inch
Peso netto
94 g
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75 °C
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 2879 (80°C / 30 V)
PoE / PoE+
secondo IEEE 802.3at
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 2879 (80°C / 30 V)
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Attenuazione della schermatura
55 dB a 30-600 MHz
Capacità a 1 kHz
48 nF/km
Categoria
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Distorsione di propagazione
25 ns/100m
Durata segnale
5,13 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedenza di trasferimento
15 mΩ/m a 1 MHz, 20 mΩ/m a 10 MHz, 30 mΩ/m a 30 MHz
Resistenza differenziale
3 %
Resistenza loop
150 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
30 V
Tensione d'esercizio UL
30 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo
750 V DC, 1 min
Velocità di trasmissione
10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
Alogeni
Sì
Raggio di curvatura min, ripetuto
10 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
5 x diametro cavo
Resistenza all'abrasione
buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
70 %
Denominazione secondo norma
LI02YSCY 4X2X0.15 PIMF GN, SF/UTP
Diametro coppia di fili
2,4 mm
Diametro guaina, max.
5,8 mm
Diametro guaina, min.
5,4 mm
Diametro isolamento
0,98 mm
Disposizione dei fili
coppia ritorta
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PVC
Schermatura
SF/UTP
Schermatura coppia di fili
Aluminium foil, Plastic foil
Schermatura totale
Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco/blu - blu, bianco/arancione - arancione, bianco/verde - verde, bianco/marrone - marrone
Sezione
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Spessore calza di schermatura
0,1 mm
Spessore isolamento fili
0,25 mm
Spessore materiale di rivestimento
0,5 mm
Trefoli
7
quantità di fili
8
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Omologazioni
ROHS
Conforme
Mostra tutto
0,5 m
1 m
1,5 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
0,5 m
N. d’ordine:
1166020005
Tipo:
IE-C5ES8VG0005M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 0.5 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
1 m
N. d’ordine:
1166020010
Tipo:
IE-C5ES8VG0010M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 1 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
1,5 m
N. d’ordine:
1166020015
Tipo:
IE-C5ES8VG0015M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 1.5 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
3 m
N. d’ordine:
1166020030
Tipo:
IE-C5ES8VG0030M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 3 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
5 m
N. d’ordine:
1166020050
Tipo:
IE-C5ES8VG0050M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 5 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
10 m
N. d’ordine:
1166020100
Tipo:
IE-C5ES8VG0100M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 10 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
15 m
N. d’ordine:
1166020150
Tipo:
IE-C5ES8VG0150M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 15 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
20 m
N. d’ordine:
1166020200
Tipo:
IE-C5ES8VG0200M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 20 m
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
25 m
N. d’ordine:
1166020250
Tipo:
IE-C5ES8VG0250M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 25 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.