Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-C5ES8VG0010M40M40-G
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 1 m
N. d’ordine 1166020010
Tipo IE-C5ES8VG0010M40M40-G
GTIN (EAN) 4032248956814
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Lunghezza 1 m
Lunghezza (pollici) 39,37 inch
Peso netto 55 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...75 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Norme

Connettori a norma IEC 60603-7-51
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norma Materiale dei conduttori DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma Stile UL 2879 (80°C / 30 V)

Proprietà elettriche

PoE / PoE+ secondo IEEE 802.3at

Standard generali

Connettori a norma IEC 60603-7-51

Standard specifici per cavo

Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norma Materiale dei conduttori DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma Stile UL 2879 (80°C / 30 V)

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate

Proprietà elettriche cavo

Attenuazione della schermatura 55 dB a 30-600 MHz
Capacità a 1 kHz 48 nF/km
Categoria Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Distorsione di propagazione 25 ns/100m
Durata segnale 5,13 ns/m
Impedenza caratteristica 100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedenza di trasferimento 15 mΩ/m a 1 MHz, 20 mΩ/m a 10 MHz, 30 mΩ/m a 30 MHz
Resistenza differenziale 3 %
Resistenza loop 150 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL) 30 V
Tensione d'esercizio UL 30 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo 750 V DC, 1 min
Velocità di trasmissione 10/100 MBit/s, 1000 MBit/s

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Alogeni
Raggio di curvatura min, ripetuto 10 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta 5 x diametro cavo
Resistenza all'abrasione buona
Resistenza alla fiamma A norma IEC 60332-1

Spina di collegamento

Spina di collegamento a destra RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Spina di collegamento a sinistra RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate

Struttura del cavo

Colore della guaina Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura 70 %
Denominazione secondo norma LI02YSCY 4X2X0.15 PIMF GN, SF/UTP
Diametro coppia di fili 2,4 mm
Diametro guaina, max. 5,8 mm
Diametro guaina, min. 5,4 mm
Diametro isolamento 0,98 mm
Disposizione dei fili coppia ritorta
Isolamento PE
Materiale dei cavi Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento PVC
Schermatura SF/UTP
Schermatura coppia di fili Aluminium foil, Plastic foil
Schermatura totale Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili bianco/blu - blu, bianco/arancione - arancione, bianco/verde - verde, bianco/marrone - marrone
Sezione 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Spessore calza di schermatura 0,1 mm
Spessore isolamento fili 0,25 mm
Spessore materiale di rivestimento 0,5 mm
Trefoli
quantità di fili

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Omologazioni

Omologazioni CE UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Lunghezza:
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1166020005
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 0,5 m
Tipo: IE-C5ES8VG0005M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 0.5 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1166020015
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 1,5 m
Tipo: IE-C5ES8VG0015M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 1.5 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1166020020
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 2 m
Tipo: IE-C5ES8VG0020M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 2 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1166020030
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 3 m
Tipo: IE-C5ES8VG0030M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 3 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1166020050
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 5 m
Tipo: IE-C5ES8VG0050M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 5 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1166020100
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 10 m
Tipo: IE-C5ES8VG0100M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 10 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1166020150
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 15 m
Tipo: IE-C5ES8VG0150M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 15 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1166020200
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 20 m
Tipo: IE-C5ES8VG0200M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 20 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1166020250
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 25 m
Tipo: IE-C5ES8VG0250M40M40-G
Versione:
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PVC, 25 m
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi