Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-C5ES8UG0050M40M40-G
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 5 m
Nr zam. 1166000050
Typ IE-C5ES8UG0050M40M40-G
GTIN (EAN) 4032248956579
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Długość 5 m
Długość (cale) 196,85 inch
Masa netto 201 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...75 °C
Temperatura układania -10 °C...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Właściwości elektryczne

PoE / PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at

Budowa kabla

Ekran łącznie Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie SF/UTP
Ekranowanie pary żył Folia aluminiowa
Materiał przewodowy Przewód linkowy miedziany, cynowany
Przekrój 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Przewody plecione
Sekwencja kolorów żył - pary żył biało-niebieski - niebieski, biało-pomarańczowy - pomarańczowy, biało-zielony - zielony, biało-brązowy - brązowy
Usytuowanie żył skręcona para
izolacja PE
kolor płaszcza zielony
liczba żył
tworzywo płaszcza PUR
Średnica izolacji 0,98 mm
Średnica płaszcza, maks. 6 mm
Średnica płaszcza, min. 5,6 mm

Wtyczka

Wtyk po lewej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Wtyk po prawej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Własności kabli elektrycznych

Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran 750 V DC, 1 min
Szybkość przesyłania danych 10/100 Mb/s, 1000 MBit/s

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Bez silikonu Tak
Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Odporność na olej EN 50305
Odporność na promienie UV Tak
Promień gięcia, min., jednorazowy 5 x średnica kabla
Promień gięcia, min., powtarzany 10 x średnica kabla
Wytrzymałość na ścieranie bardzo dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1

wtyki lewe

Wtyk po lewej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Produkty pokrewne

Długość:
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 0,3 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166000003
Typ: IE-C5ES8UG0003M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 0.3 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 0,4 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166000004
Typ: IE-C5ES8UG0004M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 0.4 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 0,5 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166000005
Typ: IE-C5ES8UG0005M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 0.5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 0,8 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166000008
Typ: IE-C5ES8UG0008M40M40-G
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 1 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166000010
Typ: IE-C5ES8UG0010M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 1 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 1,5 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166000015
Typ: IE-C5ES8UG0015M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 1.5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 2 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166000020
Typ: IE-C5ES8UG0020M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 2 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 2,2 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166000022
Typ: IE-C5ES8UG0022M40M40-G
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 3 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166000030
Typ: IE-C5ES8UG0030M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 3 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 7 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166000070
Typ: IE-C5ES8UG0070M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 7 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 10 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166000100
Typ: IE-C5ES8UG0100M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 10 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 15 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166000150
Typ: IE-C5ES8UG0150M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 15 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 20 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166000200
Typ: IE-C5ES8UG0200M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 20 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 25 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166000250
Typ: IE-C5ES8UG0250M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 25 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Długość: 30 m
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Nr zam.: 1166000300
Typ: IE-C5FS8UG0300M40M40-G
Wersja:
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 30 m