Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-C6FP8LD0035M40M40-D
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3.5 m
Nr zam. 1165940035
Typ IE-C6FP8LD0035M40M40-D
GTIN (EAN) 4050118159011
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Długość 3,5 m
Długość (cale) 137,795 inch
Masa netto 142,5 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -20 °C...60 °C
Temperatura eksploatacyjna -20 °C...60 °C
Temperatura układania 0 °C...50 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51

Standardy ogólne

Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C 1 A
PoE / PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at

Budowa kabla

Ekran łącznie Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie S/FTP
Ekranowanie pary żył Folia aluminiowa
Przekrycie oplotu ekranującego 60 %
Przekrój 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm²
Przewody plecione
Sekwencja kolorów żył - pary żył biało-niebieski / biało-pomarańczowy / biało-zielony / biało-brązowy
Usytuowanie żył skręcona para
izolacja PE
kolor płaszcza szary
liczba żył
tworzywo płaszcza LSZH
Średnica izolacji 1,04 mm
Średnica płaszcza, maks. 5,9 mm
Średnica płaszcza, min. 5,5 mm

Wtyczka

Wtyk po lewej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Wtyk po prawej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Własności kabli elektrycznych

Impedancja falowa 100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz
Kategoria <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Klasa separacji zgodnie z EN 50174-2 d
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran 2,5 kV / DC przez 2 s
Napięcie robocze (wg UL) 30 V AC / 42.4 V DC
Pojemność przy 1 kHz 46 nF/km
Rezystancja sprzężenia przy 10 MHz / m 5 mΩ
Rozrzut opóźnienia 2,5 ns/100m
Różnica rezystancji 5 %
Szybkość przesyłania danych 10 Gb/s
Tłumiennie sprzężenia do 1000 MHz 80 dB
napięcie robocze 50 V DC

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Barwny szary
Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Promień gięcia, min., jednorazowy 4 x średnica kabla
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z wymaganiami IEC 60332-2-2, zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)

wtyki lewe

Wtyk po lewej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCLINK CE CULUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Produkty pokrewne

Długość:
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 0,2 m
Nr zam.: 1165940002
Typ: IE-C6FP8LD0002M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 0,25 m
Nr zam.: 1353030000
Typ: IE-C6FP8LD025CM40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.25 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 0,3 m
Nr zam.: 1165940003
Typ: IE-C6FP8LD0003M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 0,4 m
Nr zam.: 1165940004
Typ: IE-C6FP8LD0004M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.4 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 0,5 m
Nr zam.: 1165940005
Typ: IE-C6FP8LD0005M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 0,6 m
Nr zam.: 1165940006
Typ: IE-C6FP8LD0006M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.6 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 0,7 m
Nr zam.: 1165940007
Typ: IE-C6FP8LD0007M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.7 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 1 m
Nr zam.: 1165940010
Typ: IE-C6FP8LD0010M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 1,5 m
Nr zam.: 1165940015
Typ: IE-C6FP8LD0015M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 2 m
Nr zam.: 1165940020
Typ: IE-C6FP8LD0020M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 2,5 m
Nr zam.: 1165940025
Typ: IE-C6FP8LD0025M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2.5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 3 m
Nr zam.: 1165940030
Typ: IE-C6FP8LD0030M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 4 m
Nr zam.: 1165940040
Typ: IE-C6FP8LD0040M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 4,5 m
Nr zam.: 1165940045
Typ: IE-C6FP8LD0045M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4.5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 5 m
Nr zam.: 1165940050
Typ: IE-C6FP8LD0050M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 6 m
Nr zam.: 1165940060
Typ: IE-C6FP8LD0060M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 6,5 m
Nr zam.: 1165940065
Typ: IE-C6FP8LD0065M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6.5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 7,5 m
Nr zam.: 1165940075
Typ: IE-C6FP8LD0075M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 7.5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 9 m
Nr zam.: 1165940090
Typ: IE-C6FP8LD0090M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 9 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 10 m
Nr zam.: 1165940100
Typ: IE-C6FP8LD0100M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 11 m
Nr zam.: 1165940110
Typ: IE-C6FP8LD0110M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 11 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 15 m
Nr zam.: 1165940150
Typ: IE-C6FP8LD0150M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 20 m
Nr zam.: 1165940200
Typ: IE-C6FP8LD0200M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 25 m
Nr zam.: 1165940250
Typ: IE-C6FP8LD0250M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 25 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 30 m
Nr zam.: 1165940300
Typ: IE-C6FP8LD0300M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 30 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 35 m
Nr zam.: 1165940350
Typ: IE-C6FP8LD0350M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 35 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 40 m
Nr zam.: 1165940400
Typ: IE-C6FP8LD0400M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 40 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 50 m
Nr zam.: 1165940500
Typ: IE-C6FP8LD0500M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 50 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 60 m
Nr zam.: 1165940600
Typ: IE-C6FP8LD0600M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 60 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 70 m
Nr zam.: 1165940700
Typ: IE-C6FP8LD0700M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 70 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 80 m
Nr zam.: 1165940800
Typ: IE-C6FP8LD0800M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 80 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 20
Złącze lewe: RJ45 IP 20
Długość: 85 m
Nr zam.: 1165940850
Typ: IE-C6FP8LD0850M40M40-D
Wersja:
Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 85 m