Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C6FP8LD0002M40M40-D
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
Best.-Nr. 1165940002
Art IE-C6FP8LD0002M40M40-D
GTIN (EAN) 4050118066814
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 0,2 m
Länge (inch) 7,874 inch
Nettogewicht 22 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...60 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Verlegetemperatur 0 °C...50 °C

Allgemeine Standards

Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Steckverbinder Norm IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Elektrische Eigenschaften

PoE / PoE+ gemäß IEEE 802.3at
Strombelastbarkeit bei 50 °C 1 A

Normen

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-51

Stecker

Stecker links RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung 50 V DC
Betriebsspannung (UL Rating) 30 V AC / 42.4 V DC
Charakteristische Impedanz 100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Kapazität bei 1 kHz 46 nF/km
Kategorie <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kopplungsdämpfung bis 1000 MHz 80 dB
Kopplungswiderstand bei 10 MHz / m 5 mΩ
Signallaufzeitunterschied 2,5 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm 2.5 kV / DC für 2 s
Trennklasse nach EN 50174-2 d
Widerstandsdifferenz 5 %
Übertragungsrate 10 Gbit/s

Kabelaufbau

Anordnung Adern verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation PE
Isolationsdurchmesser 1,04 mm
Litzen
Manteldurchmesser, max. 5,9 mm
Manteldurchmesser, min. 5,5 mm
Mantelfarbe grau
Querschnitt 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm²
Schirmung S/FTP
Schirmung Adernpaar Aluminiumfolie
Werkstoff Mantel LSZH
Überdeckung Schirmgeflecht 60 %

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius, min., einmalig 5 x Kabeldurchmesser
Farbe grau
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-2-2, gemäß IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Halogene halogenfrei, gemäß IEC 60754-2

Stecker links

Stecker links RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Zulassungen

Zulassungen CCLINK CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Länge:
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940003
Art: IE-C6FP8LD0003M40M40-D
Länge: 0,3 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940004
Art: IE-C6FP8LD0004M40M40-D
Länge: 0,4 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.4 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940005
Art: IE-C6FP8LD0005M40M40-D
Länge: 0,5 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940006
Art: IE-C6FP8LD0006M40M40-D
Länge: 0,6 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.6 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940007
Art: IE-C6FP8LD0007M40M40-D
Länge: 0,7 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.7 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940010
Art: IE-C6FP8LD0010M40M40-D
Länge: 1 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940015
Art: IE-C6FP8LD0015M40M40-D
Länge: 1,5 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940020
Art: IE-C6FP8LD0020M40M40-D
Länge: 2 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940025
Art: IE-C6FP8LD0025M40M40-D
Länge: 2,5 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2.5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940030
Art: IE-C6FP8LD0030M40M40-D
Länge: 3 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940035
Art: IE-C6FP8LD0035M40M40-D
Länge: 3,5 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3.5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940040
Art: IE-C6FP8LD0040M40M40-D
Länge: 4 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940045
Art: IE-C6FP8LD0045M40M40-D
Länge: 4,5 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4.5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940050
Art: IE-C6FP8LD0050M40M40-D
Länge: 5 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940060
Art: IE-C6FP8LD0060M40M40-D
Länge: 6 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940065
Art: IE-C6FP8LD0065M40M40-D
Länge: 6,5 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6.5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940075
Art: IE-C6FP8LD0075M40M40-D
Länge: 7,5 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 7.5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940090
Art: IE-C6FP8LD0090M40M40-D
Länge: 9 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 9 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940100
Art: IE-C6FP8LD0100M40M40-D
Länge: 10 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940110
Art: IE-C6FP8LD0110M40M40-D
Länge: 11 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 11 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940150
Art: IE-C6FP8LD0150M40M40-D
Länge: 15 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940200
Art: IE-C6FP8LD0200M40M40-D
Länge: 20 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940250
Art: IE-C6FP8LD0250M40M40-D
Länge: 25 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 25 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1353030000
Art: IE-C6FP8LD025CM40M40-D
Länge: 0,25 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.25 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940300
Art: IE-C6FP8LD0300M40M40-D
Länge: 30 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 30 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940350
Art: IE-C6FP8LD0350M40M40-D
Länge: 35 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 35 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940400
Art: IE-C6FP8LD0400M40M40-D
Länge: 40 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 40 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940500
Art: IE-C6FP8LD0500M40M40-D
Länge: 50 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 50 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940600
Art: IE-C6FP8LD0600M40M40-D
Länge: 60 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 60 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940700
Art: IE-C6FP8LD0700M40M40-D
Länge: 70 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 70 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940800
Art: IE-C6FP8LD0800M40M40-D
Länge: 80 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 80 m
 
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Best.-Nr.: 1165940850
Art: IE-C6FP8LD0850M40M40-D
Länge: 85 m
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 85 m