Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CP M SNT 250W 24V 10AUW
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. 1165480010
Art CP M SNT 250W 24V 10AUW
GTIN (EAN) 4050118117318
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2022-05-19
Produktalternative 2467250000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 155 mm
Tiefe (inch) 6,102 inch
Höhe 130 mm
Höhe (inch) 5,118 inch
Breite 60 mm
Breite (inch) 2,362 inch
Nettogewicht 1.300 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Eingang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Eingangssicherung (intern) Ja
Eingangsspannungsbereich AC 85…264 V AC (Derating @ 100 V AC)
Eingangsspannungsbereich DC 80…430 V DC
Einschaltstrom max. 12 A
Empfohlene Vorsicherung 4 A / DI, Schmelzsicherung
10 A, Char. B, Leitungsschutzschalter
3...4 A, Char. C, Leitungsschutzschalter
Frequenzbereich AC 47...63 Hz
Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Nenneingangsspannung 100...240 V AC (Weitbereichseingang)
Stromaufnahme AC 1,2 A @ 230 V AC / 2,4 A @ 115 V AC
Stromaufnahme DC 0,8 A @ 370 V DC / 2,3 A @ 120 V DC

Ausgang

Ausgangsspannung, Bemerkung (einstellbar über Potentiometer in der Front)
Ausgangsspannung, max. 29,5 V
Ausgangsspannung, min. 22,5 V
Ausgangsspannungsart DC
Ausgangsstrom 10 A
Dauerausgangsstrom @ UNominal 12 A @ 45 °C, 10,7 A @ 55 °C, 7,5 A @ 70 °C
Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Nennausgangsspannung 24 V DC ± 1 %
Nennausgangsstrom @ UNenn 10 A @ 60 °C
Parallelschaltbarkeit ja, max. 5 (ohne Diodenmodul)
Restwelligkeit, Schaltspitzen < 50 mVSS @ 24 V DC, IN, < 2,4 VSS @ 24 V DC, IN @ -40°C
Überlastschutz Ja

Allgemeine Angaben

Einbaulage, Montagehinweis Horizontal auf Tragschiene TS 35. Oben & unten 50 mm Abstand für freie Luftzufuhr. Ohne seitlichen Abstand anreihbar.
Gehäuseausführung Metall, korrosionsbeständig
Kurzschlussschutz Ja
Leistungsfaktor (ca.) > 0,99 @ 230 V AC / > 0,97 @ 115 V AC
Netzausfallüberbrückung @ INenn > 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Rastfuß Metall
Schutz gegen Rückspannungen von der Last 30…35 V DC
Schutzart IP20
Signalisierung Dual LED Betrieb: LED grün, Störung: LED rot
Strombegrenzung > 120 % IN
Umgebungstemperatur -25 °C...+70 °C (Derating ab 60 °C)
Wirkungsgrad 90 % @ 230 V AC / 87 % @ 115 V AC
max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 5 %…95 % RH
Übertemperaturschutz Ja

EMV / Schock / Vibration

Begrenzung von Netzoberschwingungsströmen Gemäß EN 61000-3-2
Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27 30g in allen Richtungen
Störabstrahlung nach EN55032 Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach EN61000-4-2 (ESD)|EN61000-4-3 and EN61000-4-8 (fields)|EN61000-4-4 (burst)|EN61000-4-5 (surge)|EN61000-4-6 (conducted)|EN61000-4-11 (dips)

Isolationskoordination

Isolationsspannung 3 kV Eingang/Ausgang; 2 kV Eingang/Erde; 0,5 kV Ausgang/Erde
Schutzklasse I, mit PE-Anschluss
Verschmutzungsgrad 2

Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)

Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme nach VDE0106-101
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag VDE0100-410 / nach DIN57100-410
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte Gemäß EN 61558-2-16

Anschlussdaten (Ausgang)

Anzahl Klemmen 6 (+,+,-,-,COM,NO)
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,5 mm²

Anschlussdaten (Eingang)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 3 für L/N/PE
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,5 mm²

Signalisierung

Kontaktbelastung ( Schließer) max. 30 V DC / 0.5 A
Potenzialfrei Kontakt Ja
Relais Ein/Aus Ausgangsspanngung > 21,6 V / < 20,4 V
Statusanzeige LED grün, LED rot

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS TUEV
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476