Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
BLZ 7.62HP/09/180LR SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
Nr zam. 1164910000
Typ BLZ 7.62HP/09/180LR SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248955022
Ilość 15 Szt.
parametry produktu IEC: 630 V / 29 A / 0.2 - 4 mm²
UL: 600 V / 20 A / AWG 20 - AWG 12
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 23,3 mm
Głębokość (cale) 0,917 inch
Wysokość 18,3 mm
Wysokość (cale) 0,72 inch
Szerokość 77,46 mm
Szerokość (cale) 3,05 inch
Masa netto 13,5 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Ślad węglowy produktu
Kołyska do bramy 0.369 kg CO2eq.

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Power - seria BL/SL 7.62HP
Rodzaj przyłącza Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz Przyłącze z jarzmem
Raster w mm (P) 7,62 mm
Raster w calach (P) 0,3 "
Kierunek odejścia przewodu 180°
Liczba biegunów 9
L1 in mm 60,96 mm
L1 w calach 2,4 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20
Stopień ochrony IP20
Rezystancja skrośna 5,00 mΩ
element kodowany Tak
Długość odizolowania 7 mm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,5 Nm
śruba dociskowa M 2,5
końcówka wkrętaka 0,6 x 3,5
końcówka wkrętaka norma DIN 5264
Cykle wpinania 25
Siła wtykania/biegun, maks. 9,5 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks. 8,5 N

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PBT
Barwny pomarańczowy
Tabela kolorów (podobny) RAL 2000
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 200
Wytrzymałość izolacji ≥ 108 Ω
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa wtyku 4...8 µm Sn cynowane na gorąco
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,08 mm²
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 4 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 4 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 2,5 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 2,5 mm²
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,4 mm
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,25 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,25/12 HBL
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,34 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,34/12 TK
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 6 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/6
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,75 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 6 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/6
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 6 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/6
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 7 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/7
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 2,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 7 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/7
Tekst referencyjny Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 29 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 26,5 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 25 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 23 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 630 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 500 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 400 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 6 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 180 A
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. 11,3 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. 9,8 mm

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 5 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 12

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 5 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 12
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 338 mm
Szerokość VPE 130 mm
Wysokość VPE 27 mm

Testy typu

Test: wytrzymałość znaczników
Standard DIN EN 61984 rozdział 7.3.2 / 09.02 według wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test znacznik początku, identyfikacja typu, raster, typ materiału, znacznik daty
Ocena dostępny
Test wytrzymałość
Ocena sprawdzony
Test: nieprawidłowe połączenie (brak możliwości wymiany)
Standard DIN EN 61984 rozdziały 6.3 i 6.9.1 / 09.02
Test 180° obrócone z elementami kodowymi
Ocena sprawdzony
Test 180° obrócone bez elementów kodowych
Ocena sprawdzony
Test: przekrój zaciskowy
Standard DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 2,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 2,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 12/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 12/19
Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.4 / 12.00
Wymaganie 0,2 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,3 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-U0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-K0.5
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,7 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,9 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U4.0
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K4.0
Ocena sprawdzony
Test wyciągania
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00
Wymaganie ≥5 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥20 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-U0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-K0.5
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥50 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K4.0
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥60 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U4.0
Ocena sprawdzony

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002638
    ETIM 7.0 EC002638
    ETIM 8.0 EC002638
    ETIM 9.0 EC002638
    ETIM 10.0 EC002638
    ECLASS 9.0 27-44-03-09
    ECLASS 9.1 27-44-03-09
    ECLASS 10.0 27-44-03-09
    ECLASS 11.0 27-46-02-02
    ECLASS 12.0 27-46-02-02
    ECLASS 13.0 27-46-02-02
    ECLASS 14.0 27-46-02-02
    ECLASS 15.0 27-46-02-02

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Liczba biegunów:
    Barwny:
    Liczba biegunów: 2
    Nr zam.: 1093430000
    Barwny: czarny
    Typ: BLZ 7.62HP/02/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 3
    Nr zam.: 1093440000
    Barwny: czarny
    Typ: BLZ 7.62HP/03/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 4
    Nr zam.: 1093450000
    Barwny: czarny
    Typ: BLZ 7.62HP/04/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 5
    Nr zam.: 1093460000
    Barwny: czarny
    Typ: BLZ 7.62HP/05/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 6
    Nr zam.: 1164960000
    Barwny: czarny
    Typ: BLZ 7.62HP/06/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 7
    Nr zam.: 1164970000
    Barwny: czarny
    Typ: BLZ 7.62HP/07/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 8
    Nr zam.: 1164980000
    Barwny: czarny
    Typ: BLZ 7.62HP/08/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 9
    Nr zam.: 1164990000
    Barwny: czarny
    Typ: BLZ 7.62HP/09/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 10
    Nr zam.: 1165000000
    Barwny: czarny
    Typ: BLZ 7.62HP/10/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 11
    Nr zam.: 1165010000
    Barwny: czarny
    Typ: BLZ 7.62HP/11/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 11, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 12
    Nr zam.: 1165020000
    Barwny: czarny
    Typ: BLZ 7.62HP/12/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 2
    Nr zam.: 1093470000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZ 7.62HP/02/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 3
    Nr zam.: 1093480000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZ 7.62HP/03/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 4
    Nr zam.: 1093490000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZ 7.62HP/04/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 5
    Nr zam.: 1093500000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZ 7.62HP/05/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 6
    Nr zam.: 1164870000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZ 7.62HP/06/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 7
    Nr zam.: 1164880000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZ 7.62HP/07/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 8
    Nr zam.: 1164890000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZ 7.62HP/08/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 10
    Nr zam.: 1164930000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZ 7.62HP/10/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 11
    Nr zam.: 1164940000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZ 7.62HP/11/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 11, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 12
    Nr zam.: 1164950000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLZ 7.62HP/12/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia