Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WMF 2.5 FU 10-36V SW
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr. 1162930000
Art WMF 2.5 FU 10-36V SW
GTIN (EAN) 4032248992119
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 74 mm
Tiefe (inch) 2,913 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 74,5 mm
Höhe 88 mm
Höhe (inch) 3,465 inch
Breite 5,08 mm
Breite (inch) 0,2 inch
Nettogewicht 17,29 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Tragschiene TS 35

Anzeigeelement

Spannungsart für die Anzeige AC/DC

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 36 V
Bemessungsspannung DC 36 V
Nennstrom 6,3 A
Strom bei max. Leiter 6,3 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1389U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXUL14.0097U
Strom (ATEX) 6.3 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 4 mm²
Strom (IECEX) 6.3 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 4 mm²
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 3 G

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr B (CSA) 600 V
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 17 A
Strom Gr C (CSA) 17 A
Strom Gr D (CSA) 5 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1057876

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 26 AWG
Leiterquerschnitt max (cURus) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (cURus) 26 AWG
Spannung Gr B (cURus) 600 V
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Spannung Gr D (cURus) 600 V
Strom Gr B (cURus) 17 A
Strom Gr C (cURus) 17 A
Strom Gr D (cURus) 5 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmschraube M 3
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Sicherungsklemmen

Anzeige LED rot
Sicherungseinsatz G-Si. 5 x 20
Sicherungshalter (Einsatzträger) schwenkbar
Spannungsart für die Anzeige AC/DC
Verlustleistung für den ausschließlichen Kurzschlussschutz für eine Einzelanordnung 4 W bei 6,3 A @ 61 °C
Verlustleistung für den ausschließlichen Kurzschlussschutz für eine Verbundanordnung 2,5 W bei 6,3 A @ 48 °C
Verlustleistung für Überlast- und Kurzschlussschutz für eine Einzelanordnung 1,6 W bei 6,3 A @ 44 °C
Verlustleistung für Überlast- und Kurzschlussschutz für eine Verbundanordnung 1,6 W bei 6,3 A @ 23 °C

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, Sicherungstrenner, für steckbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
Offene Seiten rechts

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1162960000
Art: WMF 2.5 FU 100-250V SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 1162940000
Art: WMF 2.5 FU 30-70V SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 1162950000
Art: WMF 2.5 FU 60-150V SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 1163050000
Art: WMF 2.5 FU PE 10-36V SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 1163080000
Art: WMF 2.5 FU PE 100-250V SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 1163060000
Art: WMF 2.5 FU PE 30-70V SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 1163070000
Art: WMF 2.5 FU PE 60-150V SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 1163040000
Art: WMF 2.5 FU PE SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 1162920000
Art: WMF 2.5 FU SW
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile