Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
VSPC 4SL 12VDC EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
N. d’ordine 1161170000
Tipo VSPC 4SL 12VDC EX
GTIN (EAN) 4032248950027
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 69 mm
Profondità (pollici) 2,717 inch
Posizione verticale 90 mm
Altezza (pollici) 3,543 inch
Larghezza 17,8 mm
Larghezza (pollici) 0,701 inch
Peso netto 52 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C
Umidità 5...96 %

Probabilità di guasto

SIL secondo IEC 61508 2
MTTF 2.665 a
SFF 79,3 %
λges 43 
PFH in 1*10-9 1/h 8,9 

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Protezione Ex - Dati

ATEX - Marcatura polvere II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Marcatura gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
N° certificato (ATEX) KEMA10ATEX0148X
IECEx - Marcatura polvere II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Marcatura gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Potenza in ingresso, max. PI 3 W
Tensione d'ingresso, max. Ui 14 V
Capacità interna, max. CI <4 nF
Induttività interna, max. LI 0 µH
Classe termica T4/135°C (-40°C ... +85°C) li 350 mA
Classe termica T5/100° C (-40 ° C ... +75°C) li 250 mA
Classe termica T6/85 °C (-40 °C ... +60°C) li 250 mA

Dati nominali IEC / EN

Caratteristiche di trasmissione dei segnali (-3 dB) 1,2 MHz
Classe a norma IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1
Contatto di segnalazione No
Corrente di dimensionamento IN 300 mA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) GND-PE 2,5 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) filo-filo 2,5 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) non simm. 2,5 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) GND-PE 10 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE 10 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-filo 10 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE 2.5 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-filo 2.5 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) terra-PE 2.5 kA
Livello di protezione UP (tip.) <200 V
Livello di protezione UP GND - PE 450 V
Livello di protezione UP conduttore - PE 20 V
Livello di protezione UP conduttore - conduttore 45 V
Livello di protezione lato uscita non simm., ingresso 1kV/µs, tipico 25 V
Livello di protezione lato uscita simm., ingresso 1 kV/µs, tipico 45 V
Livello di protezione lato uscita simm., ingresso 8/20 µs, tipico 45 V
Modalità anomalia sovraccarico Modus 2
Norme IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Numero di poli 2
Proprietà ripristino impulsi ≤ 20 ms
Resistenza alla corrente impulsiva C1 <1 kA 8/20 μs
Resistenza alla corrente impulsiva C2 5 kA 8/20 μs
Resistenza alla corrente impulsiva C3 100 A 10/1000 μs
Resistenza alla corrente impulsiva D1 2,5 kA 10/350 μs
Resistenza di passaggio 4,7 Ω
Rigidità dielettrica con FG a PE ≥ 500 V
Tensione d'ingresso, max. Ui 14 V
Tensione nominale (DC) 12 V
Tensione permanente DC max. 14 V
Tipo di tensione DC

Dati generali

Numero di poli 2
Grado di protezione IP20
Colori Azzurro

Dati protezione CSA

Capacità interna, max. CI 4 nF
Gruppi di gas A, B IIC
Gruppo di gas C IIB
Gruppo di gas D IIA
Induttività interna, max. LI 0 µH
Tensione d'ingresso, max. Ui 14 V

Isolamento secondo EN 50 178

Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2

Ulteriori dettagli sulle approvazioni

Certificato GOST GOST-Zertifikat

Dati di collegamento

Tipo di collegamento innestabile in VSPC BASE

Dati elettrici

Tipo di tensione DC

Quote dimensionamento IECEx/ATEX/cUL

ATEX - Marcatura polvere II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Marcatura gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certificato ATEX Certificate
N° certificato (ATEX) KEMA10ATEX0148X
Certificato IECEx IECEX Zertifikat
IECEx - Marcatura polvere II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Marcatura gas II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certificato cUL cUL Certificate

Garanzia

Periodo 5 anni

Nota importante

Informazioni sul prodotto Modalità 2: Stato in cui la parte limitatrice di tensione dell'SPD è stata messa in cortocircuito a causa di un'impedenza molto bassa all'interno dell'SPD. La linea è inutilizzabile, ma l'apparecchiatura di misurazione è ancora protetta da un cortocircuito.

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Testi descrittivi per l'offerta

Testo bando lungo Spina per la protezione contro le sovratensioni da utilizzare in combinazione con l'elemento base VSPC BASE 4SL FG per quattro conduttori con potenziale di riferimento comune. Circuito di protezione a due stadi nel connettore, costituito da protezione grossolana, resistente di disaccoppiamento e protezione fine tra i conduttori di segnale e il potenziale di riferimento/Ground/massa. Da utilizzare in conduttori di segnale EX ia a sicurezza intrinseca. Esecuzione: siglatura meccanica della spina sull'elemento di base in funzione del tipo di circuito e della tensione nominale. Spina di protezione con spina di codifica e controprofilo per l'elemento base. Identificazione visiva della spina di sicurezza in base al tipo di circuito di protezione e alla tensione. Possibilità di siglatura sul connettore maschio.
Testo bando corto Spina per la protezione contro le sovratensioni per elemento di base VSPC BASE 4SL FG, protezione grossolana e fine contro le tensioni longitudinali per quattro conduttori con potenziale di riferimento comune, per conduttori di segnale EX ia a sicurezza intrinseca. Esecuzione: 12 V DC

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CE CSAEX FUSAFETY IECEXDEK KEMAATEX
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 8953630000
Tipo: VSPC 2SL 12VAC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 8924230000
Tipo: VSPC 2SL 12VDC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 8953620000
Tipo: VSPC 2SL 12VDC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 8924350000
Tipo: VSPC 2SL 24VAC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 8924330000
Tipo: VSPC 2SL 24VDC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 8953670000
Tipo: VSPC 2SL 24VDC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 8924370000
Tipo: VSPC 2SL 48VAC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 8953640000
Tipo: VSPC 2SL 48VAC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 8924210000
Tipo: VSPC 2SL 5VDC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 1161150000
Tipo: VSPC 4SL 12VAC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 8924220000
Tipo: VSPC 4SL 12VDC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 8924340000
Tipo: VSPC 4SL 24VAC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 1161180000
Tipo: VSPC 4SL 24VAC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 8924320000
Tipo: VSPC 4SL 24VDC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 1161190000
Tipo: VSPC 4SL 24VDC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 8924360000
Tipo: VSPC 4SL 48VAC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 8924200000
Tipo: VSPC 4SL 5VDC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
 
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
N. d’ordine: 8924380000
Tipo: VSPC 4SL 60VAC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 350 V
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi