Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VSPC 4SL 12VAC EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) 250 V
Nr zam. 1161150000
Typ VSPC 4SL 12VAC EX
GTIN (EAN) 4032248950010
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 69 mm
Głębokość (cale) 2,717 inch
Wysokość 90 mm
Wysokość (cale) 3,543 inch
Szerokość 17,8 mm
Szerokość (cale) 0,701 inch
Masa netto 49 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 5...96 %

Prawdopodobieństwo usterki

SIL zgodnie z normą IEC 61508 2
MTTF 2 537 a
SFF 79,3 %
λges 45 
PFH w 1*10-9 1/h 8,9 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

dane ochrony przeciwwybuchowej

ATEX - oznaczenie pył II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - oznaczenie gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
nr certyfikatu (ATEX) KEMA10ATEX0148X
IECEx - oznaczenie pył II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - oznaczenie gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Pobór mocy, maks. PI 3 W
napięcie wejściowe, maks. Ui 19 V
Pojemność wewnętrzna, maks. CI <4 nF
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI 0 µH
Klasa temperaturowa T4/135°C (-40°C ... +85°C) li 350 mA
Klasa temperaturowa T5/100° C (-40°C ... +75°C) li 250 mA
Klasa temperaturowa T6/85°C (-40°C ... +60°C) li 250 mA

Ochrona danych CSA

Grupa gazów A, B IIC
Grupa gazów C IIB
Grupa gazów D IIA
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI 0 µH
Napięcie wejściowe, maks. Ui 19 V
Pojemność wewnętrzna, maks. CI 4 nF

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunów 2
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC) 18 V
Normy IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Poziom ochrony UP (typ.) 250 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-PE 1 kV/µs, zazwyczaj 30 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-przewód 1 kV/µ s, zazwyczaj 55 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-przewód 8/20 µs, zazwyczaj 55 V
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) masa-PE 2,5 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) przewód-PE 2,5 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) przewód-przewód 2,5 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) masa-PE 10 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE 10 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-przewód 10 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) masa-PE 2,5 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE 2,5 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-przewód 2,5 kA
Prąd znamionowy IN 300 mA
Rezystancja skrośna 4,7 Ω
Rodzaj napięcia AC
Styk sygnalizacyjny Nie
klasa wymagań wg IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 13.2 V
napięcie wejściowe, maks. Ui 19 V
napięcie znamionowe (AC) 12 V
napięcie znamionowe (DC) 16 V
odporność na prąd udarowy C1 <1 kA 8/20 μs
odporność na prąd udarowy C2 5 kA 8/20 μs
odporność na prąd udarowy C3 100 A 10/1000 μs
odporność na prąd udarowy D1 2,5 kA 10/350 μs
poziom ochrony UP GND - PE 50 V
poziom ochrony UP żyła - PE 50 V
poziom ochrony UP żyła - żyła 55 V
tryb awarii przeciążeniowej tryb 2
wytrzymałość napięciowa przy FG względem PE ≥ 500 V
właściwości transmisji sygnałów (-3 dB) 2,5 MHz
zdolność resetowania impulsu ≤ 20 ms

dane ogólne

Barwny Jasnoniebieski
Forma konstrukcyjna Zacisk, różne
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy Nie
Stopień ochrony IP20
Wykonanie bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji
segment mierzenie - sterowanie - regulowanie
zabezpieczone sygnały binarne

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dalsze szczegóły aprobat

Certyfikat GOST GOST-Zertifikat

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC

Dane ogólne

Liczba biegunów 2
Stopień ochrony IP20
Barwny Jasnoniebieski

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza z możliwością wpięcia do VSPC BASE

Wielkości znamionowe IECEx/ATEX/cUL

ATEX - oznaczenie pył II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - oznaczenie gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certyfikat ATEX ATEX Certificate
nr certyfikatu (ATEX) KEMA10ATEX0148X
Certyfikat IECEx IECEX Zertifikat
IECEx - oznaczenie pył II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - oznaczenie gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certyfikat cUL cUL Certificate

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Ważna informacja

Informacje produktowe Tryb 2: Stan, w którym część SPD ograniczająca napięcie była zwarta ze względu na bardzo małą impedancję w SPD. Linia jest niesprawna, ale urządzenia pomiarowe są nadal chronione przez obwody krótkiego spięcia.

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja Ochronny wtyk przeciwprzepięciowy do zastosowania w połączeniu z elementem bazowym VSPC BASE 4SL FG dla czterech przewodów ze wspólnym potencjałem odniesienia. Dwustopniowy obwód zabezpieczający, składający się z ochrony zgrubnej, rezystorów odprzęgających i ochrony dokładnej pomiędzy żyłami sygnałowymi i potencjałem odniesienia/masa/ziemia. Przystosowanie do samobezpiecznie obsługiwanych żył sygnałowych EX ia. Mechaniczne oznakowanie wtyku do elementu bazowego wg rodzaju obwodu i napięcia znamionowego. Wtyk ochronny z kołkiem kodującym i przeciwprofilem do elementu bazowego. Optyczne oznakowanie wtyku ochronnego wg rodzaju obwodu ochronnego i wysokości napięcia. Możliwość opisu na wtyku.
Krótka specyfikacja Ochronny wtyk przeciwprzepięciowy do elementu bazowego VSPC BASE 4SL FG, zgrubna i dokładna ochrona przed napięciem wzdłużnym dla czterech przewodów ze wspólnym potencjałem odniesienia dla bezpiecznie obsługiwanych żył sygnałowych EX ia. Wykonanie: 12 V AC

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSAEX FUSAFETY IECEXDEK KEMAATEX
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 8953630000
Typ: VSPC 2SL 12VAC EX
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) 250 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 8924230000
Typ: VSPC 2SL 12VDC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) <200 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 8953620000
Typ: VSPC 2SL 12VDC EX
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) <200 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 8924350000
Typ: VSPC 2SL 24VAC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) 250 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 8924330000
Typ: VSPC 2SL 24VDC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) 250 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 8953670000
Typ: VSPC 2SL 24VDC EX
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) 250 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 8924370000
Typ: VSPC 2SL 48VAC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 8953640000
Typ: VSPC 2SL 48VAC EX
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 8924210000
Typ: VSPC 2SL 5VDC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) <200 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 8924220000
Typ: VSPC 4SL 12VDC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) <200 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 1161170000
Typ: VSPC 4SL 12VDC EX
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) <200 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 8924340000
Typ: VSPC 4SL 24VAC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) 250 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 1161180000
Typ: VSPC 4SL 24VAC EX
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) 250 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 8924320000
Typ: VSPC 4SL 24VDC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) 250 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 1161190000
Typ: VSPC 4SL 24VDC EX
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) 250 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 8924360000
Typ: VSPC 4SL 48VAC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 8924200000
Typ: VSPC 4SL 5VDC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) <200 V
 
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.: 8924380000
Typ: VSPC 4SL 60VAC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) 350 V