Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 2 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine
1160930200
Tipo
SAIL-M8GM8SG-4S2.0UIE
GTIN (EAN)
4032248949090
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
73 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Dati tecnici del cavo
Alogeni
No
Campo delle temperature, posa fissa
-40...80 °C
Cavi ibridi
No
Codifica a colori
blu, arancione, bianco / blu, bianco / arancione
Colore della guaina
verde
Diametro esterno
4.8 mm ± 0.3 mm
Guaina secondo UL AWM Style
20963 (80 °C / 30 V)
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Sì
Irradiazione con legami trasversali
No
Isolamento
PP
Lunghezza cavo configurabile
No
Lunghezza del cavo
2 m
Materiale della guaina
PUR
Numero di poli
4
Raggio di curvatura min., fisso
4 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile
7,5 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura
No
Resistenza alle scintille di saldatura
No
Schermato
Sì
Sezione del conduttore
0,15 mm²
Velocità
180 m/s
accelerazione
5 m/s²
cicli di piegatura
5 Mio
Dati tecnici generali
Campo di temperatura custodia
-25…+80 °C
Cicli di inserimento
≥ 100
Codifica
nessuno
Coppia di serraggio
M8: 0,5 - 0,6 Nm
Corrente nominale
4 A
Filettatura del collegamento
M8 / M8
Grado di lordura
3
Grado di protezione
IP67
LED
No
Materiale anello filettato
ottone, nichelato
Materiale base della custodia
PUR
Superficie dei contatti
dorata
Tensione nominale
30 V
Versione
Maschio, diritto - maschio, diritto
ponticellato
No
Proprietà elettriche
Tensione nominale
30 V
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
M8, IP67, male contact, straight, Plastic, shielded
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 0.1 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 0.5 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 1 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 1.5 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 10 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 15 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 2.5 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 20 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 3 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 3.5 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 30 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 4 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 4.5 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 40 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 5 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 50 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 2 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 0.1 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 0.5 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 1 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 1.5 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 10 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 15 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 2.5 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 20 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 3 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 3.5 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 30 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 4 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 4.5 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 40 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 5 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 50 m, Maschio, diritto - maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.