Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAIL-M8G-4S2.0UIE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Przewód magistrali, Jeden koniec bez złącza, M8, Liczba biegunów: 4, 2 m, złącze męskie, proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam. 1160820200
Typ SAIL-M8G-4S2.0UIE
GTIN (EAN) 4032248948901
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Masa netto 66,2 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Specyfikacje techniczne kabla

Cykle gięcia 5 milionów
Długość kabla 2 m
Ekranowane Tak
Halogenki Nie
Kabel hybrydowy Nie
Kodowanie kolorami niebieski, pomarańczowy, biały / niebieski, biały / pomarańczowy
Konfigurowalna długość kabla Nie
Liczba biegunów 4
Materiał płaszcza PUR
Odporne na ściegi spawalnicze Nie
Odporność na iskry spawalnicze Nie
Przekrój żyły 0,15 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego Tak
Przyspieszenie 5 m/s²
Prędkość 180 m/s
Sieciowane radiacyjnie Nie
Zakres temperatur, stały -40...80 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style 20963 (80 °C / 30 V)
izolacja PP
kolor płaszcza zielony
promień zgięcia min., ruchomy 7,5 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe 4 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna 4.8 mm ± 0.3 mm

Dane ogólne techniczne

Cykle wpinania ≥ 100
LED Nie
Materiał pierścienia gwintowanego mosiądz, niklowany
Moment dokręcający M8: 0,5 - 0,6 Nm
Podstawowy materiał obudowy PUR
Powierzchnia styku pozłacany
Prąd znamionowy 4 A
Stopień ochrony IP67
Stopień zanieczyszczenia 3
Wykonanie złącze męskie, proste
Zakres temperatury obudowy -25…+80 °C
kodowanie brak
napięcie znamionowe 30 V
rozmiar klucza 9 mm
zmostkowany Nie
Ścieżka połączenia M8

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (cULus) E307231

Właściwości elektryczne

napięcie znamionowe 30 V

wtyki lewe

Wtyk po lewej M8, IP67, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej Wolny koniec przewodu

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E307231

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1160820050
Typ: SAIL-M8G-4S0.5UIE
Wersja:
Przewód magistrali, Jeden koniec bez złącza, M8, Liczba biegunów: 4, 0.5 m, złącze męskie, proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Nr zam.: 1160820100
Typ: SAIL-M8G-4S1.0UIE
Wersja:
Przewód magistrali, Jeden koniec bez złącza, M8, Liczba biegunów: 4, 1 m, złącze męskie, proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Nr zam.: 1160821000
Typ: SAIL-M8G-4S10UIE
Wersja:
Przewód magistrali, Jeden koniec bez złącza, M8, Liczba biegunów: 4, 10 m, złącze męskie, proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Nr zam.: 1160820300
Typ: SAIL-M8G-4S3.0UIE
Wersja:
Przewód magistrali, Jeden koniec bez złącza, M8, Liczba biegunów: 4, 3 m, złącze męskie, proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Nr zam.: 1160820400
Typ: SAIL-M8G-4S4.0UIE
Wersja:
Przewód magistrali, Jeden koniec bez złącza, M8, Liczba biegunów: 4, 4 m, złącze męskie, proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Nr zam.: 1160820500
Typ: SAIL-M8G-4S5.0UIE
Wersja:
Przewód magistrali, Jeden koniec bez złącza, M8, Liczba biegunów: 4, 5 m, złącze męskie, proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Nr zam.: 1160820750
Typ: SAIL-M8G-4S7.5UIE
Wersja:
Przewód magistrali, Jeden koniec bez złącza, M8, Liczba biegunów: 4, 7.5 m, złącze męskie, proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie