Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
KT 22
         

Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
Rendelési szám 1157830000
Típus KT 22
GTIN (EAN) 4032248945528
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 31 mm
Mélység (coll) 1,22 inch
Magasság 71,5 mm
Magasság (coll) 2,815 inch
Szélesség 249 mm
Szélesség (coll) 9,803 inch
Nettó tömeg 494,5 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Nem érintett
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Változat Egykezes mechanikus
Árucikk leírása Vágószerszám 22 mm-es külső átmérőig

Vágószerszámok

Adat / telefon / vezérlőkábel, max. Ø 22 mm
Egyeres alumínium kábel, max. (mm²) 120 mm²
Többeres alumínium kábel, max. (AWG) 3/0 AWG
Többeres alumínium kábel, max. (mm²) 95 mm²
Többeres alumínium kábel, max. átmérő 13 mm
Vörösréz kábel - flexibilis, max. 70 mm²
Vörösréz kábel - flexibilis, max. (AWG) 2/0 AWG
Vörösréz kábel - többeres, max. 95 mm²
Vörösréz kábel - többeres, max. (AWG) 3/0 AWG
Vörösréz kábel - tömör, max. 150 mm²
Vörösréz kábel - tömör, max. (AWG) 4/0 AWG
Vörösréz kábel, max. átmérő 13 mm

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000142
ETIM 7.0 EC000142
ETIM 8.0 EC000142
ETIM 9.0 EC000142
ECLASS 9.0 21-04-47-01
ECLASS 9,1 21-04-37-06
ECLASS 10.0 21-04-47-01
ECLASS 11.0 21-04-47-01
ECLASS 12.0 21-04-47-01
ECLASS 13.0 21-04-47-01
ECLASS 14.0 21-04-47-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások VDE

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2876460000
Típus: KT MINI
Változat:
Vágószerszámok
 
Rendelési szám: 9002650000
Típus: KT 8
Változat:
Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
 
Rendelési szám: 2876450000
Típus: KT 8S
Változat:
Vágószerszámok
 
Rendelési szám: 9002660000
Típus: KT 12
Változat:
Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
 
Rendelési szám: 1157820000
Típus: KT 14
Változat:
Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek