Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 5, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr.
1156320000
Art
SV 7.62HP/05/270MF3 SC/08R SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248943180
VPE
30 Stück
Produkt-Kennzahlen
IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 35 A
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
28,3 mm
Tiefe (inch)
1,114 inch
Höhe
14,9 mm
Höhe (inch)
0,587 inch
Höhe niedrigstbauend
11,4 mm
Breite
61,93 mm
Breite (inch)
2,438 inch
Nettogewicht
2 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP
Anschlussart
Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte
THT-Lötanschluss
Raster in mm (P)
7,62 mm
Raster in Zoll (P)
0,3 "
Abgangswinkel
270°
Polzahl
5
Anzahl Lötstifte pro Pol
2
Lötstiftlänge (l)
3,5 mm
Lötstiftlänge-Toleranz
+0,1 / -0,3 mm
Lötstift-Abmessungen
0,8 x 1,0 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D)
1,4 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D)
+ 0,1 mm
L1 in mm
38,1 mm
L1 in Zoll
1,5 "
L2 in mm
11,43 mm
L2 in Zoll
0,45 "
Anzahl Reihen
1
Polreihenzahl
1
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
handrückensicher oberhalb der Leiterplatte
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
IP 20
Durchgangswiderstand
2,00 mΩ
Kodierbar
Ja
Steckzyklen
25
Steckkraft/Pol, max.
12 N
Ziehkraft/Pol, max.
7 N
Werkstoffdaten
Isolierstoff
PA GF
Farbe
schwarz
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 9011
Isolierstoffgruppe
II
Kriechstromfestigkeit (CTI)
≥ 500
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
Schichtaufbau - Steckkontakt
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Betriebstemperatur, max.
130 °C
Temperaturbereich Montage, min.
-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.
130 °C
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
41 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
41 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
41 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
41 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
1.000 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
630 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
630 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
6 kV
Kurzzeitstromfestigkeit
3 x 1s mit 420 A
Nenndaten nach CSA
Institut (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
200039-1121690
Nennspannung (Use group B / CSA)
300 V
Nennspannung (Use group C / CSA)
300 V
Nennspannung (Use group D / CSA)
600 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
33 A
Nennstrom (Use group C / CSA)
33 A
Nennstrom (Use group D / CSA)
5 A
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
300 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059]
300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
600 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
35 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059)
33 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
5 A
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Kriechstrecke, min.
9,6 mm
Luftstrecke, min.
6,9 mm
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
350 mm
VPE Breite
135 mm
VPE Höhe
40 mm
Technische Daten - Hybrid
Raster in mm (Hybrid)
nominal
3,81 mm
Hybridanteil
Signal
Raster in mm (Signal)
3.81 mm
Raster in Zoll (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
0,15 "
Raster in Zoll (Signal)
0.15 "
Polzahl (Hybrid)
nominal
8
Hybridanteil
Signal
Polzahl (Signal)
8
Anzahl Lötstifte pro Pol (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
1
Anzahl Lötstifte pro Pol (Signal)
1
Lötstift-Abmessungen (Hybrid)
Lötstift-Abmessungen
0,8 x 0,8 mm
Hybridanteil
Signal
Lötstift-Abmessungen (Signal)
0,8 x 0,8 mm
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz
untere Toleranz mit Vorzeichen (ergibt Mindestmaß)
-0,03
obere Toleranz mit Vorzeichen (ergibt Höchstmaß)
+0,01
Toleranz Einheit
mm
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz (Signal)
-0,03 / +0,01 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (Signal)
1.3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D)
± 0,1 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (Signal)
± 0,1 mm
L2 in mm
11,43 mm
L2 in Zoll
0,45 "
Anzahl Reihen (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
Anzahl Reihen (Signal)
2
Kontaktmaterial (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
Kontaktmaterial
CuMg
Kontaktmaterial (Signal)
CuMg
Kontaktoberfläche (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
Kontaktoberfläche
verzinnt
Kontaktoberfläche (Signal)
verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss (Hybrid)
Schichtaufbau - Lötanschluss
Schichtstärke
min.
1 µm
max.
3 µm
Werkstoff
Ni
Schichtstärke
min.
4 µm
max.
8 µm
Werkstoff
Sn
Hybridanteil
Signal
Schichtaufbau - Lötanschluss (Signal)
1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn
Schichtaufbau - Steckkontakt (Hybrid)
Schichtaufbau - Steckkontakt
Werkstoff
Ni
Schichtstärke
min.
1 µm
max.
3 µm
Werkstoff
Sn
Schichtstärke
min.
4 µm
max.
8 µm
Hybridanteil
Signal
Schichtaufbau - Steckkontakt (Signal)
1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 (Signal)
320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 (Signal)
160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 (Signal)
160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 (Signal)
2.5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 (Signal)
2.5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 (Signal)
2.5 kV
Bemessungsstrom Polzahl (Tu=40°C) (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
min.
12,7 A
Bemessungsstrom Polzahl (Tu=20°C) (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
min.
14,2 A
Kurzzeitstromfestigkeit (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
Kurzzeitstromfestigkeit
3 x 1s mit 80 A
Kurzzeitstromfestigkeit (Signal)
3 x 1s mit 80 A
Kriechstrecke (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
min.
4,38 mm
Luftstrecke (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
min.
3,6 mm
Nennspannung (Use group B / CSA) (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
300 V
Nennspannung (Use group B / CSA) (Signal)
300 V
Nennspannung (Use group C / CSA) (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
50 V
Nennspannung (Use group C / CSA) (Signal)
50 V
Nennstrom (Use group B / CSA) (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
9 A
Nennstrom (Use group B / CSA) (Signal)
9 A
Nennstrom (Use group C / CSA) (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
9 A
Nennstrom (Use group C / CSA) (Signal)
9 A
Nennstrom (Use group D / CSA) (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
9 A
Nennstrom (Use group D / CSA) (Signal)
9 A
Nennspannung (Use group B / UL 1059) (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
300 V
Nennspannung (Use group B / UL 1059) (Signal)
300 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059) (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
50 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059) (Signal)
50 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
Nennstrom (Use group B / UL 1059) (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
5 A
Nennstrom (Use group B / UL 1059) (Signal)
5 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
nominal
5 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) (Signal)
5 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) (Hybrid)
Hybridanteil
Signal
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Technische Daten beziehen sich auf die Leistungskontakte
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Zeichnungsangabe: P1=7,62 mm; P2=3,81 mm
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
MFX und MSFX: X= Position des Mittelflansch z.B. MF2, MSF3
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Technische Daten beziehen sich auf die Leistungskontakte
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Zeichnungsangabe: P1=7,62 mm; P2=3,81 mm
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
MFX und MSFX: X= Position des Mittelflansch z.B. MF2, MSF3
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.