Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Шинный контактный блок для CH20M6, Соединение THT/THR под пайку, Количество полюсов: 5, 180°, позолоченный, черный
Заказ № 1155850000
Тип SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL
GTIN (EAN) 4032248942374
Кол. 300 Шт.
Продуктное отношение IEC: 160 V
UL: 300 V / 5 A
Упаковка Tape

Размеры и массы

Высота 5,9 мм
Высота (в дюймах) 0,232 inch
Ширина 16,3 мм
Ширина (в дюймах) 0,642 inch
Длина 24 мм
Длина (в дюймах) 0,945 inch
Масса нетто 1,6 g

Общие данные

Вид защиты IP20
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Цветовой код черный

Данные о материалах

Группа изоляционного материала IIIa
Изоляционный материал LCP
Сравнительный показатель пробоя (CTI) 175 ≤ CTI <400

Данные о материалах

Изоляционный материал LCP
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Группа изоляционного материала IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI) 175 ≤ CTI <400
Прочность изоляции ≥ 108 Ω
Moisture Level (MSL)
Поверхность контакта позолоченный
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -30 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 3,6 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 100 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 63 V
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1s with 14.5 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/3 1,5 kV
Зазор, мин. 2,3 мм
Расстояние утечки, мин. 3,2 мм

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus) icon
Сертификат № (cURus) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 50 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 50 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 5 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 5 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 5 A
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-90
ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-92
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-18-27-92

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Цветовой код: черный
Заказ №: 1155840000
Тип: SR-SMD 4.50/05/90 AU BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Шинный контактный блок для CH20M6, Соединение THT/THR под пайку, Количество полюсов: 5, 180°, позолоченный, черный