Connettore per circuito stampato, Blocco di contatti bus per CH20M6, Collegamento a saldare THT/THR, Numero di poli: 5, 180°, dorata, nero
N. d’ordine
1155840000
Tipo
SR-SMD 4.50/05/90 AU BK BX
GTIN (EAN)
4032248942534
CPZ
78 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 160 V UL: 300 V / 5 A
Imballaggio
Box
Dimensioni e pesi
Profondità
16,8 mm
Profondità (pollici)
0,661 inch
Posizione verticale
5,9 mm
Altezza (pollici)
0,232 inch
Larghezza
16,3 mm
Larghezza (pollici)
0,642 inch
Lunghezza
24 mm
Lunghezza (pollici)
0,945 inch
Peso netto
2,897 g
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Dati del materiale
Comparative Tracking Index (CTI)
175 ≤ CTI <400
Gruppo materiali isolanti
IIIa
Materiale isolante
LCP
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
3,6 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
160 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
100 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
63 V
Portata transitoria
3 x 1s with 14.5 A
Tensione di impulso nominale con classe di sovratensione/grado di lordura II/3
1,5 kV
Distanza in aria, min.
2,3 mm
Distanza superficiale, min.
3,2 mm
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
50 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
50 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
5 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
5 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
5 A
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Dati generali
Colori
nero
Grado di protezione
IP20 installato
Tabella dei colori (simile)
RAL 9011
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.