Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SL 5.08HC/11/90B 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, ogony jaskółek do bloków mocujących, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 11, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Nr zam. 1155680000
Typ SL 5.08HC/11/90B 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118050264
Ilość 50 Szt.
parametry produktu IEC: 400 V / 24 A
UL: 300 V / 18.5 A
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 12 mm
Głębokość (cale) 0,472 inch
Wysokość 11,63 mm
Wysokość (cale) 0,458 inch
Najmniejsza wysokość montażu 8,43 mm
Szerokość 57,64 mm
Szerokość (cale) 2,269 inch
Masa netto 3,42 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08
Rodzaj przyłącza Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THR
Raster w mm (P) 5,08 mm
Raster w calach (P) 0,2 "
kąt odejścia 90°
Liczba biegunów 11
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość kołka lutowniczego (l) 3,2 mm
Tolerancja długości kołka lutowniczego +0,1 / -0,3 mm
Wymiary kołka lutowniczego d = 1,2 mm, ośmiokątny
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja 0 / -0,03 mm
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) 1,5 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) + 0,1 mm
L1 in mm 50,8 mm
L1 w calach 2 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie niewetkniętym/ dłonią w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
Stopień ochrony IP20
Rezystancja skrośna ≤5 mΩ
element kodowany Tak
Cykle wpinania 25
Siła wtykania/biegun, maks. 10 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks. 7,5 N

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PA GF
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych II
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 550
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Struktura warstwowa wtyku 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 24 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 19 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 21 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 16,5 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 400 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 250 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 4 kV

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1121690
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 18,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 10 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 18,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 168 mm
Szerokość VPE 117 mm
Wysokość VPE 38 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Średnica oczka lutowniczego D = 1,4 + 0,1 mm
  • Średnica oczka lutowniczego D = 1,5 + 0,1 mm, od 9 biegunów
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002637
    ETIM 7.0 EC002637
    ETIM 8.0 EC002637
    ETIM 9.0 EC002637
    ETIM 10.0 EC002637
    ECLASS 9.0 27-44-04-02
    ECLASS 9.1 27-44-04-02
    ECLASS 10.0 27-44-04-02
    ECLASS 11.0 27-46-02-01
    ECLASS 12.0 27-46-02-01
    ECLASS 13.0 27-46-02-01
    ECLASS 14.0 27-46-02-01
    ECLASS 15.0 27-46-02-01

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA CURUS KEMAKEUR
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693