Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
SL 5.08HC/12/90 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
Rendelési szám 1155150000
Típus SL 5.08HC/12/90 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118050714
Qty. 50 pc(s).
Termékadatok IEC: 400 V / 24 A
UL: 300 V / 18.5 A
Csomagolás Doboz

Méretek és tömegek

Mélység 12 mm
Mélység (coll) 0,472 inch
Magasság 11,63 mm
Magasság (coll) 0,458 inch
Legalacsonyabb változat magassága 8,43 mm
Szélesség 60,76 mm
Szélesség (coll) 2,392 inch
Nettó tömeg 4,048 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Rendszerspecifikációk

Termékcsalád OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.08
Csatlakozás típusa Áramköri lap csatlakozás
Felszerelés NYÁK-ra THT-forrasztott csatlakozás
Raszter mm-ben (P) 5,08 mm
Raszter inch-ben (P) 0,2 "
Kimenő könyök 90°
Pólusszám 12
Forrasztótüskék száma pólusonként
Forrasztótüske hossza (l) 3,2 mm
Forrasztótüske tűrése +0,1 / -0,3 mm
Forrasztótüske méretei d = 1,2 mm, Nyolcszögletű
Forrasztótüske méretei=d Tűrés 0 / -0,03 mm
Forrasztószem lyukátmérő (D) 1,5 mm
Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D) + 0,1 mm
L1, mm 55,88 mm
L1, inch 2,2 "
Sorok száma
Érintkezősorok száma
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint Ujjak számára biztonságos nem dugaszolt/ Kézfej számára biztonságos dugaszolt
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva
Védelmi osztály IP20
Térfogati ellenállás ≤5 mΩ
Kódolható Igen
Dugaszolási ciklusok 25
Dugaszolási erő/pólus, max. 10 N
Húzóerő / pólus, max. 7,5 N

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag PA GF
Szín fekete
Színskála (hasonló) RAL 9011
Szigetelőanyag csoport II
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) ≥ 550
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Érintkező anyaga Cu-ötvözet
Érintkező felület ónozott
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C
Tárolási hőmérséklet, max. 70 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -50 °C
Üzemi hőmérséklet, max. 100 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. -25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) 24 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) 19 A
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) 21 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) 16,5 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 400 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 320 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 250 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 4 kV
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 4 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez 4 kV

Csomagolás

Csomagolás Doboz
VPE hosszúság 168 mm
VPE szélesség 120 mm
VPE magasság 39 mm

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) icon
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-1121690
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) 18,5 A
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) 10 A
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) icon
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) 18,5 A
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) 10 A
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

Fontos megjegyzés

IPC megfelelőség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések
  • További változatok külön kérésre
  • Aranyozott érintkező felület külön kérésre
  • A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.
  • Forrasztószem átmérője D = 1,4+0,1 mm
  • Forrasztószem átmérője D = 1,5 + 0,1 mm, 9 pólustól
  • P a rajzon = osztás
  • A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.
  • Az IEC 61984 szerint az OMNIMATE-csatlakozók megszakítási kapacitás nélküli csatlakozók (COC). A tervezett használat alatt a csatlakozók nem dughatók be vagy ki feszültség vagy terhelés alatt
  • A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalmon, 36 hónap

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9,1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CSA CURUS KEMAKEUR
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Szín:
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1146720000
Típus: SL 5.08HC/02/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1146740000
Típus: SL 5.08HC/03/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1146770000
Típus: SL 5.08HC/04/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1146790000
Típus: SL 5.08HC/05/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1146810000
Típus: SL 5.08HC/06/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1146830000
Típus: SL 5.08HC/07/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1146850000
Típus: SL 5.08HC/08/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1146880000
Típus: SL 5.08HC/09/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1146900000
Típus: SL 5.08HC/10/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1146920000
Típus: SL 5.08HC/11/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 11, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1146940000
Típus: SL 5.08HC/12/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1146970000
Típus: SL 5.08HC/13/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 13, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1146990000
Típus: SL 5.08HC/14/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 14, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1147010000
Típus: SL 5.08HC/15/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 15, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1147030000
Típus: SL 5.08HC/16/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1147050000
Típus: SL 5.08HC/17/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1147080000
Típus: SL 5.08HC/18/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1147100000
Típus: SL 5.08HC/19/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 19, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1147120000
Típus: SL 5.08HC/20/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 20, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1147150000
Típus: SL 5.08HC/21/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1147190000
Típus: SL 5.08HC/22/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 22, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1147220000
Típus: SL 5.08HC/23/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 23, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: narancssárga
Rendelési szám: 1147250000
Típus: SL 5.08HC/24/90 3.2SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 24, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155030000
Típus: SL 5.08HC/02/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155040000
Típus: SL 5.08HC/03/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 2784150000
Típus: SL 5.08HC/03/90 3.2SN BK BX TB
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155050000
Típus: SL 5.08HC/04/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155060000
Típus: SL 5.08HC/05/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155070000
Típus: SL 5.08HC/06/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155080000
Típus: SL 5.08HC/07/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155090000
Típus: SL 5.08HC/08/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155100000
Típus: SL 5.08HC/09/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155130000
Típus: SL 5.08HC/10/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155140000
Típus: SL 5.08HC/11/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 11, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155170000
Típus: SL 5.08HC/13/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 13, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155180000
Típus: SL 5.08HC/14/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 14, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155190000
Típus: SL 5.08HC/15/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 15, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155200000
Típus: SL 5.08HC/16/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155230000
Típus: SL 5.08HC/17/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155240000
Típus: SL 5.08HC/18/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155250000
Típus: SL 5.08HC/19/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 19, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155270000
Típus: SL 5.08HC/20/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 20, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155280000
Típus: SL 5.08HC/21/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155290000
Típus: SL 5.08HC/22/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 22, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155300000
Típus: SL 5.08HC/23/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 23, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Szín: fekete
Rendelési szám: 1155310000
Típus: SL 5.08HC/24/90 3.2SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 24, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek