Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SL 5.08HC/03/90LF 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. 1150350000
Art SL 5.08HC/03/90LF 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248937431
VPE 72 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 400 V / 24 A
UL: 300 V / 18.5 A
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 12 mm
Tiefe (inch) 0,472 inch
Höhe 11,7 mm
Höhe (inch) 0,461 inch
Höhe niedrigstbauend 8,5 mm
Breite 25,04 mm
Breite (inch) 0,986 inch
Nettogewicht 2,15 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Raster in mm (P) 5,08 mm
Raster in Zoll (P) 0,2 "
Abgangswinkel 90°
Polzahl 3
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Lötstiftlänge-Toleranz +0,1 / -0,3 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,2 mm, oktogonal
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz 0 / -0,03 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,4 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
L1 in mm 10,16 mm
L1 in Zoll 0,4 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Steckzyklen 25
Steckkraft/Pol, max. 10 N
Ziehkraft/Pol, max. 7,5 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA GF
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe II
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 550
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Schichtaufbau - Steckkontakt 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 19 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 21 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 16,5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4.000 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1121690
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 18,5 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 18,5 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 155 mm
VPE Breite 60 mm
VPE Höhe 55 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,4+0,1mm
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,5 + 0,1 mm ab 9 Pole
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS KEMAKEUR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Best.-Nr.: 1149380000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/02/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149410000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/03/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149440000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/04/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149480000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/05/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149510000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/06/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149540000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/07/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149580000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/08/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149610000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/09/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149640000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/10/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149680000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/11/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149710000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/12/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149740000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/13/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149780000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/14/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149810000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/15/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149840000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/16/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149880000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/17/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 17, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149910000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/18/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149940000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/19/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 19, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1149980000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/20/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1150000000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/21/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 21, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1150020000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/22/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1150040000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/23/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 23, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1150070000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/24/90LF 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1150340000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/02/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150370000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/04/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150380000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/05/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150390000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/06/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150400000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/07/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150410000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/08/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150420000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/09/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150430000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/10/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150440000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/11/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150450000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/12/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150470000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/13/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150480000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/14/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150490000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/15/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150500000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/16/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150510000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/17/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 17, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150520000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/18/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150530000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/19/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 19, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150540000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/20/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150550000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/21/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 21, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150570000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/22/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150580000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/23/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 23, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1150590000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/24/90LF 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile