Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SL 5.08HC/17/180F 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 17, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Nr zam. 1147620000
Typ SL 5.08HC/17/180F 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248931194
Ilość 18 Szt.
parametry produktu IEC: 400 V / 24 A
UL: 300 V / 18.5 A
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 8,5 mm
Głębokość (cale) 0,335 inch
Wysokość 15,2 mm
Wysokość (cale) 0,598 inch
Najmniejsza wysokość montażu 12 mm
Szerokość 96,36 mm
Szerokość (cale) 3,794 inch
Masa netto 4,822 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08
Rodzaj przyłącza Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THR
Raster w mm (P) 5,08 mm
Raster w calach (P) 0,2 "
kąt odejścia 180°
Liczba biegunów 17
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość kołka lutowniczego (l) 3,2 mm
Tolerancja długości kołka lutowniczego +0,1 / -0,3 mm
Wymiary kołka lutowniczego d = 1,2 mm, ośmiokątny
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja 0 / -0,03 mm
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) 1,5 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) + 0,1 mm
L1 in mm 81,28 mm
L1 w calach 3,2 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie niewetkniętym/ dłonią w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
Stopień ochrony IP20
Rezystancja skrośna ≤5 mΩ
element kodowany Tak
Cykle wpinania 25
Siła wtykania/biegun, maks. 10 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks. 7,5 N
Moment dokręcający
Typ momentu obrotowego Śruba mocująca, płytka drukowana
Informacja o użyciu
Moment dokręcający
min. 0,15 Nm
maks. 0,2 Nm
Zalecana śruba
Numer katalogowy PTSC KA 2.2X4.5 WN1412

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PA GF
Barwny pomarańczowy
Tabela kolorów (podobny) RAL 2000
grupa materiałów izolacyjnych II
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 550
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Struktura warstwowa wtyku 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 24 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 19 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 21 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 16,5 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 400 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 250 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 4 000 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 4 kV

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1121690
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 18,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 18,5 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 18,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 342 mm
Szerokość VPE 134 mm
Wysokość VPE 23 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Średnica oczka lutowniczego D = 1,4 + 0,1 mm
  • Średnica oczka lutowniczego D = 1,5 + 0,1 mm, od 9 biegunów
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002637
    ETIM 7.0 EC002637
    ETIM 8.0 EC002637
    ETIM 9.0 EC002637
    ECLASS 9.0 27-44-04-02
    ECLASS 9.1 27-44-04-02
    ECLASS 10.0 27-44-04-02
    ECLASS 11.0 27-46-02-01
    ECLASS 12.0 27-46-02-01
    ECLASS 13.0 27-46-02-01
    ECLASS 14.0 27-46-02-01

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA CURUS KEMAKEUR
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Barwny:
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147130000
    Typ: SL 5.08HC/02/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147170000
    Typ: SL 5.08HC/03/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147200000
    Typ: SL 5.08HC/04/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147230000
    Typ: SL 5.08HC/05/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147260000
    Typ: SL 5.08HC/06/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147290000
    Typ: SL 5.08HC/07/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147320000
    Typ: SL 5.08HC/08/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147350000
    Typ: SL 5.08HC/09/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147380000
    Typ: SL 5.08HC/10/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147410000
    Typ: SL 5.08HC/11/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 11, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147440000
    Typ: SL 5.08HC/12/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147480000
    Typ: SL 5.08HC/13/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 13, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147520000
    Typ: SL 5.08HC/14/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 14, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147550000
    Typ: SL 5.08HC/15/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 15, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147590000
    Typ: SL 5.08HC/16/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 16, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147650000
    Typ: SL 5.08HC/18/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 18, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147690000
    Typ: SL 5.08HC/19/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 19, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147720000
    Typ: SL 5.08HC/20/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 20, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147750000
    Typ: SL 5.08HC/21/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 21, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147790000
    Typ: SL 5.08HC/22/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 22, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147820000
    Typ: SL 5.08HC/23/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 23, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1147850000
    Typ: SL 5.08HC/24/180F 3.2SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 24, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148490000
    Typ: SL 5.08HC/02/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148520000
    Typ: SL 5.08HC/03/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148540000
    Typ: SL 5.08HC/04/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148570000
    Typ: SL 5.08HC/05/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148590000
    Typ: SL 5.08HC/06/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148620000
    Typ: SL 5.08HC/07/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148650000
    Typ: SL 5.08HC/08/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148690000
    Typ: SL 5.08HC/09/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148720000
    Typ: SL 5.08HC/10/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148750000
    Typ: SL 5.08HC/11/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 11, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148790000
    Typ: SL 5.08HC/12/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148820000
    Typ: SL 5.08HC/13/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 13, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148850000
    Typ: SL 5.08HC/14/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 14, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148890000
    Typ: SL 5.08HC/15/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 15, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148920000
    Typ: SL 5.08HC/16/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 16, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148950000
    Typ: SL 5.08HC/17/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 17, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1148990000
    Typ: SL 5.08HC/18/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 18, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1149020000
    Typ: SL 5.08HC/19/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 19, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1149050000
    Typ: SL 5.08HC/20/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 20, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1149090000
    Typ: SL 5.08HC/21/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 21, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1149120000
    Typ: SL 5.08HC/22/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 22, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1149150000
    Typ: SL 5.08HC/23/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 23, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1149190000
    Typ: SL 5.08HC/24/180F 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 24, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia