Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SL 5.08HC/03/180G 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
Best.-Nr. 1146750000
Art SL 5.08HC/03/180G 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248108671
VPE 100 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 400 V / 24 A
UL: 300 V / 18.5 A
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 8,43 mm
Tiefe (inch) 0,332 inch
Höhe 15,2 mm
Höhe (inch) 0,598 inch
Höhe niedrigstbauend 12 mm
Breite 18,44 mm
Breite (inch) 0,726 inch
Nettogewicht 1,364 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Raster in mm (P) 5,08 mm
Raster in Zoll (P) 0,2 "
Abgangswinkel 180°
Polzahl 3
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Lötstiftlänge-Toleranz +0,1 / -0,3 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,2 mm, oktogonal
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz 0 / -0,03 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,4 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
L1 in mm 10,16 mm
L1 in Zoll 0,4 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Steckzyklen 25
Steckkraft/Pol, max. 10 N
Ziehkraft/Pol, max. 7,5 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA GF
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe II
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 550
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Schichtaufbau - Steckkontakt 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 19 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 21 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 16,5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1121690
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 18,5 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 18,5 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 18,5 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 167 mm
VPE Breite 69 mm
VPE Höhe 42 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,4+0,1mm
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,5 + 0,1 mm ab 9 Pole
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS KEMAKEUR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Best.-Nr.: 1146730000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/02/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1146780000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/04/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1146800000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/05/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1146820000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/06/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1146840000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/07/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 7, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1146870000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/08/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1146890000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/09/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1146910000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/10/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1146930000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/11/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 11, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1146950000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/12/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1146980000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/13/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 13, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1147000000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/14/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 14, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1147020000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/15/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 15, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1147040000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/16/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 16, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1147070000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/17/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 17, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1147090000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/18/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 18, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1147110000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/19/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 19, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1147140000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/20/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 20, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1147180000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/21/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 21, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1147210000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/22/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 22, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1147240000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/23/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 23, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1147270000
Farbe: orange
Art: SL 5.08HC/24/180G 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 24, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1148630000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/02/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1148670000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/03/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1148700000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/04/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1148730000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/05/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1148770000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/06/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1148800000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/07/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 7, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1148830000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/08/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1148870000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/09/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1148900000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/10/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1148930000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/11/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 11, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1148970000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/12/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1149000000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/13/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 13, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1149030000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/14/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 14, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1149070000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/15/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 15, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1149100000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/16/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 16, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1149130000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/17/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 17, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1149170000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/18/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 18, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1149200000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/19/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 19, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1149270000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/21/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 21, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1149300000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/22/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 22, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1149330000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/23/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 23, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1149370000
Farbe: schwarz
Art: SL 5.08HC/24/180G 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 24, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile