Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SL 5.08HC/02/90 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
Best.-Nr. 1146720000
Art SL 5.08HC/02/90 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4050118051506
VPE 100 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 400 V / 24 A
UL: 300 V / 18.5 A
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 12 mm
Tiefe (inch) 0,472 inch
Höhe 11,63 mm
Höhe (inch) 0,458 inch
Höhe niedrigstbauend 8,43 mm
Breite 9,96 mm
Breite (inch) 0,392 inch
Nettogewicht 0,738 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Raster in mm (P) 5,08 mm
Raster in Zoll (P) 0,2 "
Abgangswinkel 90°
Polzahl 2
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Lötstiftlänge-Toleranz +0,1 / -0,3 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,2 mm, oktogonal
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz 0 / -0,03 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,4 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
L1 in mm 5,08 mm
L1 in Zoll 0,2 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Steckzyklen 25
Steckkraft/Pol, max. 10 N
Ziehkraft/Pol, max. 7,5 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA GF
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe II
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 550
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Schichtaufbau - Steckkontakt 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 19 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 21 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 16,5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1121690
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 18,5 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 18,5 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 167 mm
VPE Breite 70 mm
VPE Höhe 42 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,4+0,1mm
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,5 + 0,1 mm ab 9 Pole
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS KEMAKEUR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1146740000
Art: SL 5.08HC/03/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1146770000
Art: SL 5.08HC/04/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1146790000
Art: SL 5.08HC/05/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1146810000
Art: SL 5.08HC/06/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1146830000
Art: SL 5.08HC/07/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1146850000
Art: SL 5.08HC/08/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1146880000
Art: SL 5.08HC/09/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1146900000
Art: SL 5.08HC/10/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1146920000
Art: SL 5.08HC/11/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1146940000
Art: SL 5.08HC/12/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1146970000
Art: SL 5.08HC/13/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1146990000
Art: SL 5.08HC/14/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1147010000
Art: SL 5.08HC/15/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1147030000
Art: SL 5.08HC/16/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1147050000
Art: SL 5.08HC/17/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 17, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1147080000
Art: SL 5.08HC/18/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1147100000
Art: SL 5.08HC/19/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 19, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1147120000
Art: SL 5.08HC/20/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1147150000
Art: SL 5.08HC/21/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 21, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1147190000
Art: SL 5.08HC/22/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1147220000
Art: SL 5.08HC/23/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 23, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1147250000
Art: SL 5.08HC/24/90 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155030000
Art: SL 5.08HC/02/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155040000
Art: SL 5.08HC/03/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 2784150000
Art: SL 5.08HC/03/90 3.2SN BK BX TB
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155050000
Art: SL 5.08HC/04/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155060000
Art: SL 5.08HC/05/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155070000
Art: SL 5.08HC/06/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155080000
Art: SL 5.08HC/07/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155090000
Art: SL 5.08HC/08/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155100000
Art: SL 5.08HC/09/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155130000
Art: SL 5.08HC/10/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155140000
Art: SL 5.08HC/11/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155150000
Art: SL 5.08HC/12/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155170000
Art: SL 5.08HC/13/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155180000
Art: SL 5.08HC/14/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155190000
Art: SL 5.08HC/15/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155200000
Art: SL 5.08HC/16/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155230000
Art: SL 5.08HC/17/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 17, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155240000
Art: SL 5.08HC/18/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155250000
Art: SL 5.08HC/19/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 19, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155270000
Art: SL 5.08HC/20/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155280000
Art: SL 5.08HC/21/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 21, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155290000
Art: SL 5.08HC/22/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155300000
Art: SL 5.08HC/23/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 23, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1155310000
Art: SL 5.08HC/24/90 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile