Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SL 5.08HC/20/180 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 20, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
N. d’ordine 1146650000
Tipo SL 5.08HC/20/180 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248108732
CPZ 20 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 400 V / 24 A
UL: 300 V / 18.5 A
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Profondità 8,43 mm
Profondità (pollici) 0,332 inch
Posizione verticale 15,2 mm
Altezza (pollici) 0,598 inch
Altezza minima 12 mm
Larghezza 101,4 mm
Larghezza (pollici) 3,992 inch
Peso netto 5,174 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifiche di sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
Tipo di collegamento Collegamento al circuito stampato
Montaggio su circuito stampato Collegamento a saldare THT
Passo in mm (P) 5,08 mm
Passo in pollici (P) 0,2 "
Angolo di uscita 180°
Numero di poli 20
Numero di codoli a saldare per polo
Lunghezza spina a saldare (l) 3,2 mm
Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare +0,1 / -0,3 mm
Dimensioni del codolo a saldare d = 1,2 mm, ottagonale
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d 0 / -0,03 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D) 1,5 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D) + 0,1 mm
L1 in mm 96,52 mm
L1 in pollici 3,8 "
quantità di file
Numero di serie di poli
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 sicurezza per le dita a connettore non innestato/per il dorso della mano a connettore innestato
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20 innestato / IP 10 non innestato
Grado di protezione IP20
Resistenza di passaggio ≤5 mΩ
Codificabile
Cicli di inserimento 25
Forza di innesto/polo, max. 10 N
Forza d'estrazione/polo, max. 7,5 N

Dati del materiale

Materiale isolante PA GF
Colori arancione
Tabella dei colori (simile) RAL 2000
Gruppo materiali isolanti II
Comparative Tracking Index (CTI) ≥ 550
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Superficie dei contatti stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn opaco
Struttura a strati del connettore maschio 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn opaco
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 100 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 24 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 19 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 21 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 16,5 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 400 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 320 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 250 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 4 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 4 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 4 kV

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA) icon
N° certificato (CSA) 200039-1121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 18,5 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) 18,5 A
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus) icon
N° certificato (cURus) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 18,5 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) 10 A
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 150 mm
Larghezza VPE 132 mm
Altezza VPE 36 mm

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• A richiesta contatti con superfici dorate
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Diametro del foro di equipaggiamento D = 1,4+0,1 mm
• Diametro del foro di saldatura D = 1,5 + 0,1 mm, da 9 poli
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Omologazioni

Omologazioni CSA CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

Colori:
N. d’ordine: 1146320000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/02/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146340000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/03/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146380000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/04/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146410000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/05/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146450000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/06/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 6, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146470000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/07/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 7, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146490000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/08/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146510000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/09/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146530000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/10/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146550000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/11/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 11, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146570000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/12/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 12, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146580000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/13/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 13, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146590000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/14/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 14, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146600000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/15/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 15, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146610000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/16/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146620000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/17/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146630000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/18/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146640000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/19/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 19, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146680000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/21/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 21, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146690000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/22/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 22, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146700000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/23/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 23, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1146710000
Colori: arancione
Tipo: SL 5.08HC/24/180 3.2SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 24, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
 
N. d’ordine: 1148080000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/02/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148110000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/03/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 2738740000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/03/180 3.2SN BK BX TB
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148140000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/04/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148180000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/05/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148210000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/06/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 6, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148230000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/07/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 7, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148250000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/08/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148270000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/09/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148290000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/10/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148310000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/11/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 11, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148330000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/12/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 12, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148350000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/13/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 13, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148370000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/14/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 14, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148390000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/15/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 15, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148410000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/16/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148430000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/17/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148450000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/18/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148480000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/19/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 19, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148510000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/20/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 20, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148530000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/21/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 21, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148550000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/22/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 22, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148580000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/23/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 23, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
N. d’ordine: 1148600000
Colori: nero
Tipo: SL 5.08HC/24/180 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 24, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi