Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine
1143020000
Tipo
WMF 2.5 DI
GTIN (EAN)
4032248926138
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
44,5 mm
Profondità (pollici)
1,752 inch
Profondità inclusa guida DIN
45 mm
Posizione verticale
88 mm
Altezza (pollici)
3,465 inch
Larghezza
5,08 mm
Larghezza (pollici)
0,2 inch
Peso netto
10,7 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
DEMKO14ATEX1389U
N° certificato (IECEX)
IECEXUL14.0097U
Tensione max. (ATEX)
500 V
Corrente (ATEX)
18.5 A
Sezione cavo max (ATEX)
2.5 mm²
Tensione max. (IECEX)
500 V
Corrente (IECEX)
18.5 A
Sezione cavo max (IECEX)
2.5 mm²
Marcatura EN 60079-7
Ex ec II C Gc
Marcatura Ex 2014/34/EU
II 3 G D
Aaltri dati tecnici
Lati aperti
destra
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Distanziatori, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Piani ponticellati internamente
No
Guida
TS 35
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
2,5 mm²
Tensione nominale
500 V
Tensione DC nominale
500 V
Corrente nominale
20 A
Corrente con conduttore max.
20 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
0,77 W
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
19 A
Corrente Gr D (CSA)
15 A
N° certificato (CSA)
200039-1057878
Sezione cavo max (CSA)
12 AWG
Sezione cavo min (CSA)
26 AWG
Tensione Gr B (CSA)
300 V
Tensione Gr D (CSA)
150 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (cURus)
19 A
Corrente Gr C (cURus)
19 A
Corrente Gr D (cURus)
5 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
26 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Sezione cavo max (cURus)
12 AWG
Sezione del cavo min (cURus)
26 AWG
Tensione Gr B (cURus)
600 V
Tensione Gr C (cURus)
600 V
Tensione Gr D (cURus)
600 V
Generale
Guida
TS 35
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Morsetti sezionatori
Presa di prova integrata
No
Separazione longitudinale
orientabile
Sezionamento trasversale
senza
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
10 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.