Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-C5ES8VG0150A40A40-E
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kabel systemowy, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
Nr zam. 1142800000
Typ IE-C5ES8VG0150A40A40-E
GTIN (EAN) 4032248925995
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Długość 15 m
Długość (cale) 590,551 inch
Masa netto 577,25 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...75 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...80 °C
Temperatura układania 0 °C...50 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51

Budowa kabla

Ekran łącznie Folia aluminiowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie SF/UTP
Grubość izolacji żył 0,25 mm
Grubość oplotu ekranującego 0,1 mm
Materiał przewodowy Przewód linkowy miedziany, cynowany
Przekrycie oplotu ekranującego 65 %
Przekrój 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Przewody plecione
Sekwencja kolorów żył - pary żył biało-niebieski / biało-pomarańczowy / biało-zielony / biało-brązowy
Usytuowanie żył skręcona para
izolacja PE
kolor płaszcza zielony (RAL 6018)
liczba żył
tworzywo płaszcza PVC
Średnica izolacji 1 mm
Średnica pary żył 2 mm
Średnica płaszcza, maks. 6,1 mm
Średnica płaszcza, min. 5,7 mm

Wtyczka

Wtyk po lewej RJ45, IP20, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Wtyk po prawej RJ45, IP20, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Własności kabli elektrycznych

Czas przebiegu sygnału 4,85 ns/m
Impedancja falowa 100 ± 5 Ω przy 100 MHz
Impedancja przejścia 10 mΩ/m przy 10 MHz
Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran 700 V AC
Pojemność przy 1 kHz 47 nF/km
Rezystancja pętli 290 Ω/km
Rozrzut opóźnienia 25 ns/100m
Różnica rezystancji 3 %

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Halogenki Tak
Promień gięcia, min., jednorazowy 5 x średnica kabla
Promień gięcia, min., powtarzany 10 x średnica kabla
Przenoszenie ognia Nie
Wytrzymałość na ścieranie dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1

wtyki lewe

Wtyk po lewej RJ45, IP20, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej RJ45, IP20, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA