Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SL 7.62HP/11/180LF 3.2 SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 11, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Nr zam. 1141180000
Typ SL 7.62HP/11/180LF 3.2 SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248924127
Ilość 18 Szt.
parametry produktu IEC: 630 V / 29 A
UL: 300 V / 20 A
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 8,4 mm
Głębokość (cale) 0,331 inch
Wysokość 15 mm
Wysokość (cale) 0,591 inch
Najmniejsza wysokość montażu 11,8 mm
Szerokość 92,68 mm
Szerokość (cale) 3,649 inch
Masa netto 5,5 g

Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min. -25 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Power - seria BL/SL 7.62HP
Rodzaj przyłącza Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THR
Raster w mm (P) 7,62 mm
Raster w calach (P) 0,3 "
kąt odejścia 180°
Liczba biegunów 11
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość kołka lutowniczego (l) 3,2 mm
Wymiary kołka lutowniczego 1,0 x 1,0 mm
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja +0,01 / -0,03 mm
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) 1,4 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) + 0,1 mm
L1 in mm 76,2 mm
L1 w calach 3 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym
Stopień ochrony IP10
element kodowany Tak
Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, min. 0,15 Nm
Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, maks. 0,25 Nm
Cykle wpinania 25

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PBT
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 200
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Struktura warstwowa wtyku 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 29 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 26 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 25 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 21 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 630 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 500 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 400 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 6 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 180 A
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. 8,1 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. 6,5 mm

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 5 A

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 5 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. 11,2 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. 6,5 mm

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 339 mm
Szerokość VPE 134 mm
Wysokość VPE 21 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002637
    ETIM 7.0 EC002637
    ETIM 8.0 EC002637
    ETIM 9.0 EC002637
    ECLASS 9.0 27-44-04-02
    ECLASS 9.1 27-44-04-02
    ECLASS 10.0 27-44-04-02
    ECLASS 11.0 27-46-02-01
    ECLASS 12.0 27-46-02-01
    ECLASS 13.0 27-46-02-01
    ECLASS 14.0 27-46-02-01

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Barwny:
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1141090000
    Typ: SL 7.62HP/02/180LF 3.2 SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1141100000
    Typ: SL 7.62HP/03/180LF 3.2 SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1141110000
    Typ: SL 7.62HP/04/180LF 3.2 SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1141120000
    Typ: SL 7.62HP/05/180LF 3.2 SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1141130000
    Typ: SL 7.62HP/06/180LF 3.2 SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1141140000
    Typ: SL 7.62HP/07/180LF 3.2 SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1141150000
    Typ: SL 7.62HP/08/180LF 3.2 SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1141160000
    Typ: SL 7.62HP/09/180LF 3.2 SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1141170000
    Typ: SL 7.62HP/10/180LF 3.2 SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1141190000
    Typ: SL 7.62HP/12/180LF 3.2 SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1141200000
    Typ: SL 7.62HP/02/180LF 3.2 SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1141210000
    Typ: SL 7.62HP/03/180LF 3.2 SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1141220000
    Typ: SL 7.62HP/04/180LF 3.2 SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1141230000
    Typ: SL 7.62HP/05/180LF 3.2 SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1141240000
    Typ: SL 7.62HP/06/180LF 3.2 SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1141250000
    Typ: SL 7.62HP/07/180LF 3.2 SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1141260000
    Typ: SL 7.62HP/08/180LF 3.2 SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1141270000
    Typ: SL 7.62HP/09/180LF 3.2 SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1141280000
    Typ: SL 7.62HP/10/180LF 3.2 SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1141290000
    Typ: SL 7.62HP/11/180LF 3.2 SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 11, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1141300000
    Typ: SL 7.62HP/12/180LF 3.2 SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia