KDSW (Klippon Doppeldichtung SWA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, 2.5 - OD min. 64.8 - OD max. 72.2 mm, ID min. 54.50 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1136630000
Art
KDSW M75 BS O NI 2 G75S
GTIN (EAN)
4032248968107
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2023-07-30
Abmessungen und Gewichte
Höhe
82 mm
Höhe (inch)
3,228 inch
Länge
82 mm
Länge (inch)
3,228 inch
Nettogewicht
1.745 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-60 °C...180 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Allgemeine Angaben
Armierung, min.
2,5 mm
Armierungstyp
Einzeldrahtarmierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung
SWA
Dichteinsatz
Silikon
Dichtung
Silikon
Einsatztemperaturbereich, max.
180 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-60 °C
Gewinde (außen)
M 75
Gewindelänge
19 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Nein
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
72,2 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
64,8 mm
Kabeldurchmesser innen, max.
62 mm
Kabeldurchmesser innen, min.
54,5 mm
Schlüsselweite 1
90 mm
Schlüsselweite 2
90 mm
Schutzart
IP54
Schutzart mit GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße
L90
Verschraubung
metrisch, Messing vernickelt
Wassertiefe
25 m (30 Min.)
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KDSW (Klippon Doppeldichtung SWA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, 2.5 - OD min. 64.8 - OD max. 72.2 mm, ID min. 54.50 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.