Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KDSW M25 BS O NI 1 G25
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung KDSW (Klippon Doppeldichtung SWA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, 1.25 - 1.6 mm, OD min. 16.8 - OD max. 23.9 mm, ID min. 13.00 - ID max. 20.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1136470000
Art KDSW M25 BS O NI 1 G25
GTIN (EAN) 4032248969043
VPE 20 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2023-07-30
Produktalternative 1184690000

Abmessungen und Gewichte

Höhe 58 mm
Höhe (inch) 2,283 inch
Länge 58 mm
Länge (inch) 2,283 inch
Nettogewicht 261,2 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...180 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Allgemeine Angaben

Armierung, max. 1,6 mm
Armierung, min. 1,25 mm
Armierungstyp Einzeldrahtarmierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung SWA
Dichteinsatz Silikon
Dichtung Silikon
Einsatztemperaturbereich, max. 180 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -60 °C
Gewinde (außen) M 25
Gewindelänge 16 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Nein
Installationsvorgaben Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max. 23,9 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 16,8 mm
Kabeldurchmesser innen, max. 20 mm
Kabeldurchmesser innen, min. 13 mm
Schlüsselweite 1 38 mm
Schlüsselweite 2 38 mm
Schutzart IP54
Schutzart mit GWDR IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße L38
Verschraubung metrisch, Messing vernickelt
Wassertiefe 25 m (30 Min.)
Werkstoff Messing, vernickelt

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (ATEX) SIRA05ATEX1286X
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXSIR05.0067X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) IECEx CML 19.0109X
Zulassungsumgebung ATEX, IECEX

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04
ECLASS 14.0 27-14-08-04

Zulassungen

Zulassungen IECEXSIR SIRAATEX
Zulassungen EAC; ATEX; IECEX
ROHS Konform

verwandte Produkte

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile