Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
KDSW M20 BS O SC 1 G20
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione KDSW (pressacavo Ex Klippon SWA a doppia guarnizione), Pressacavo, diritto, M 20, 16 mm, Armatura a filo singolo, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 12 - OD max. 17.6 mm, ID min. 9.30 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Ottone
N. d’ordine 1136200000
Tipo KDSW M20 BS O SC 1 G20
GTIN (EAN) 4032248968886
CPZ 20 Pezzo
Stato consegna In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a 2023-07-30
Prodotto alternativo 1184680000

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 58 mm
Altezza (pollici) 2,283 inch
Lunghezza 58 mm
Lunghezza (pollici) 2,283 inch
Peso netto 186 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -60 °C...180 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Dati Generali

Alogeni No
Apertura della chiave 1 30 mm
Apertura della chiave 2 30 mm
Armatura, max. 1,25 mm
Armatura, min. 0,9 mm
Campo delle temperature di impiego, max. 180 °C
Campo delle temperature di impiego, min. -60 °C
Diametro cavo, esterno, max. 17,6 mm
Diametro cavo, esterno, min. 12 mm
Diametro cavo, interno, max. 14 mm
Diametro cavo, interno, min. 9,3 mm
Dimensioni della calotta di protezione L30
Filettatura (esterna) M 20
Grado di protezione IP54
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello IP66, IP68 - 2,5 bar
Guarnizione Silicone
Indicazioni per l'installazione Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna Silicone
Lunghezza filettatura 16 mm
Materiale Ottone
Passo del filetto 1,5 mm
Pressacavi sistema metrico, ottone
Profondità acqua 25 m (30 Min.)
Tipo di armatura Armatura a filo singolo
Tipo di armatura, breve termine SWA

Numeri certificati pressacavo

DEF |Condizioni di omologazione ATEX, IECEX
Identificazione ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Numero del certificato pressacavo (IECEx) IECEx CML 19.0109X
N° certificato (ATEX) SIRA05ATEX1286X
N° certificato (IECEX) IECEXSIR05.0067X

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04
ECLASS 14.0 27-14-08-04

Omologazioni

Omologazioni IECEXSIR SIRAATEX
Omologazioni EAC; ATEX; IECEX
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi